Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | € 15,5403 |
Load Capacity | 15.9 kg |
---|---|
Load Capacity | 35 lbs |
Hook Projection | 30.2 mm |
Hook Projection | 1.189 in |
Hook Thickness | 5.5 mm |
Hook Thickness | 0.217 in |
Mounting Orientation | Vertical |
Number of Mounting Holes | 1 |
Hook Height | 22.0 mm |
Hook Height | 0.866 in |
Mounting Width | 10.0 mm |
Mounting Width | 0.394 in |
Mount Type | Single-Screw Mount |
Commodity Code | 7318190090 |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer