Menu Rechercher

Conical Springs

En cours de production

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Matière: Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Charge à hauteur sous pleine charge Diamètre extérieur minimal Raideur de ressort Charge à 50 % Longueur totale Diamètre de fil Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
€ 3,3106 - € 3,6165 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
15.83 N
1.0 mm
15.2 mm
€ 3,3106 - € 3,6165 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
22.82 N
1.1 mm
15.2 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
9.07 N
0.9 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
13.30 N
1.0 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
14.72 N
1.0 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
17.30 N
1.1 mm
18.3 mm
€ 3,3868 - € 3,6767 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
25.49 N
1.2 mm
18.3 mm
€ 3,5241 - € 3,8293 Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
10.50 N
1.1 mm
21.6 mm
€ 3,5241 - € 3,8293 Demander le délai de livraison ici
13.1 mm
13.34 N
1.1 mm
21.2 mm
€ 2,7308 - € 2,9749 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
10.05 N
0.7 mm
10.7 mm
€ 2,7308 - € 2,9749 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
9.07 N
0.7 mm
10.7 mm
€ 3,1274 - € 3,4021 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
16.15 N
0.8 mm
10.7 mm
€ 3,2342 - € 3,5101 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
8.58 N
0.7 mm
12.2 mm
€ 3,2342 - € 3,4936 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
€ 3,2342 - € 3,5101 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
€ 3,2342 - € 3,5101 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
€ 3,0207 - € 3,2953 Demander le délai de livraison ici
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
€ 3,0207 - € 3,2973 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
6.18 N
0.7 mm
15.2 mm
€ 3,3106 - € 3,6004 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
8.01 N
0.8 mm
15.2 mm
€ 3,3106 - € 3,6004 Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
  • sur 5
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 3.32 Nmm

10633823

Gamme de prix
€ 3,6165 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    15.83 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 3.59 Nmm

10638088

Gamme de prix
€ 3,6165 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    22.82 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.57 Nmm

10442258

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.07 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 31.8 mm (L) 0.84 Nmm

10442296

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    13.30 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 25.4 mm (L) 1.16 Nmm

10442333

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    14.72 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 12.7 mm (L) 2.72 Nmm

10442371

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    17.30 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    9.5 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 18.3 mm (Øe) 12.7 mm (L) 4.01 Nmm

10442418

Gamme de prix
€ 3,6767 - € 3,3868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    25.49 N
  • Diamètre extérieur maximal
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    1.2 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.6 mm (Øe) 19.1 mm (L) 1.10 Nmm

10635056

Gamme de prix
€ 3,8293 - € 3,5241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    10.50 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.6 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    14.2 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 21.2 mm (Øe) 19.0 mm (L) 1.40 Nmm

10442487

Gamme de prix
€ 3,8293 - € 3,5241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    13.34 N
  • Diamètre extérieur maximal
    21.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    13.1 mm
  • Diamètre de fil
    1.1 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 10.7 mm (Øe) 7.9 mm (L) 2.54 Nmm

10441961

Gamme de prix
€ 2,9749 - € 2,7308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    10.05 N
  • Diamètre extérieur maximal
    10.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.8 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 10.7 mm (Øe) 6.4 mm (L) 2.87 Nmm

10441954

Gamme de prix
€ 2,9749 - € 2,7308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    9.07 N
  • Diamètre extérieur maximal
    10.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 10.7 mm (Øe) 7.9 mm (L) 4.07 Nmm

10441992

Gamme de prix
€ 3,4021 - € 3,1274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    16.15 N
  • Diamètre extérieur maximal
    10.7 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.0 mm
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 12.7 mm (L) 1.35 Nmm

10422465

Gamme de prix
€ 3,5101 - € 3,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    8.58 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 1.49 Nmm

10442012

Gamme de prix
€ 3,4936 - € 3,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    7.07 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    6.4 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 2.39 Nmm

10442036

Gamme de prix
€ 3,5101 - € 3,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    11.39 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    5.5 mm
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 12.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 3.66 Nmm

10442074

Gamme de prix
€ 3,5101 - € 3,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    17.44 N
  • Diamètre extérieur maximal
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    4.8 mm
  • Diamètre de fil
    0.9 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.29 Nmm

10442104

Gamme de prix
€ 3,2953 - € 3,0207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    3.74 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    8.7 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 25.4 mm (L) 0.49 Nmm

10638095

Gamme de prix
€ 3,2973 - € 3,0207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    6.18 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    0.7 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 19.1 mm (L) 0.84 Nmm

10442142

Gamme de prix
€ 3,6004 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    8.01 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.1 mm
  • Diamètre de fil
    0.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Ressort conique 15.2 mm (Øe) 9.5 mm (L) 2.45 Nmm

10442173

Gamme de prix
€ 3,6004 - € 3,3106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge à 50 %
    11.65 N
  • Diamètre extérieur maximal
    15.2 mm
  • Diamètre extérieur minimal
    7.9 mm
  • Diamètre de fil
    1.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302