Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Demander le délai de livraison ici |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Demander le délai de livraison ici |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Demander le délai de livraison ici |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,434 - € 1,5561 | Demander le délai de livraison ici |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,4569 - € 1,5876 | Demander le délai de livraison ici |
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Demander le délai de livraison ici |
13.13 Nmm
13.13 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Demander le délai de livraison ici |
8.93 Nmm
8.93 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,4569 - € 1,5876 | Demander le délai de livraison ici |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7874 | Demander le délai de livraison ici |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,6476 - € 1,7849 | Demander le délai de livraison ici |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,4569 - € 1,5866 | Demander le délai de livraison ici |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Demander le délai de livraison ici |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| € 1,5134 - € 1,6476 | Demander le délai de livraison ici |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier au carbone
|
|||
| € 1,5408 - € 1,6781 | Demander le délai de livraison ici |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier au carbone