Menu Rechercher

Compression Springs

En stock

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
341 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Raideur de ressort Longueur totale Charge à longueur de charge Diamètre de fil Hauteur pleine approximative Diamètre extérieur Matière complète Ajouter au panier
€ 1,6476 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
0.81 Nmm
17.53 mm
7.83 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Acier au carbone
€ 1,6476 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Acier au carbone
Demander le délai de livraison ici
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 26 En stock
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,5134 - € 1,6476 Demander le délai de livraison ici
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Acier au carbone
€ 1,5134 - € 1,6476 Demander le délai de livraison ici
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Acier au carbone
Demander le délai de livraison ici
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Acier au carbone
€ 1,5408 - € 1,6781 Demander le délai de livraison ici
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Acier au carbone
€ 1,4569 - € 1,5876 Demander le délai de livraison ici
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,4569 - € 1,5866 Demander le délai de livraison ici
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,5134 - € 1,6476 Demander le délai de livraison ici
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Acier au carbone
€ 1,5134 - € 1,6479 Demander le délai de livraison ici
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Acier au carbone
€ 1,6476 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,434 - € 1,5561 Demander le délai de livraison ici
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Acier au carbone
€ 1,6323 - € 1,7849 1 En stock
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Acier au carbone
€ 1,5408 - € 1,6781 Demander le délai de livraison ici
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Acier au carbone
€ 1,5408 - € 1,6781 Demander le délai de livraison ici
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Acier au carbone
  • sur 18
Ressort de compression 4.6 mm 17.53 mm 0.81 Nmm

10437452

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    7.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    7.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    14.6 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    2.9 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    5.3 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    7.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.2 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    12.6 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Gamme de prix
€ 1,6476 - € 1,5134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    6.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Gamme de prix
€ 1,6476 - € 1,5134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.1 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    5.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    12.2 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Gamme de prix
€ 1,6781 - € 1,5408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.8 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    6.1 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Gamme de prix
€ 1,5876 - € 1,4569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    23.7 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    26.1 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Gamme de prix
€ 1,5866 - € 1,4569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    36.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    64.01 N
  • Longueur de charge
    43.5 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Gamme de prix
€ 1,6476 - € 1,5134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.5 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    7.6 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Gamme de prix
€ 1,6479 - € 1,5134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    4.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    11.65 N
  • Longueur de charge
    9.4 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    9.1 mm
Ressort de compression 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    7.83 N
  • Longueur de charge
    19.6 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    4.6 mm
Ressort de compression 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    2.6 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    4.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Gamme de prix
€ 1,5561 - € 1,434

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    3.4 mm
  • Charge à longueur de charge
    5.69 N
  • Longueur de charge
    7.0 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    6.1 mm
Ressort de compression 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,6323

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    6.3 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    8.8 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Gamme de prix
€ 1,6781 - € 1,5408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    10.9 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    16.5 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm
Ressort de compression 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Gamme de prix
€ 1,6781 - € 1,5408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur pleine approximative
    16.0 mm
  • Charge à longueur de charge
    39.59 N
  • Longueur de charge
    30.7 mm
  • Température maximale d'application
    120 °C
  • Diamètre extérieur
    10.7 mm