Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,8634 - € 3,1673 | 1000 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,9352 - € 2,1537 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,5754 - € 2,8634 | 185 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,575 - € 4,575 | 668 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 3,4872 - € 3,4872 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 4,719 - € 4,719 | 406 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,2149 - € 3,5739 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 2,2555 - € 2,5114 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,1275 - € 2,3515 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,7834 - € 3,1033 | 748 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,0073 - € 3,3593 | 809 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,0869 - € 5,0869 | 778 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 3,8871 - € 3,8871 | 900 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 4,9909 - € 5,5188 | 600 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,1111 - € 4,1111 | 903 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,4549 - € 6,0627 | 285 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,9835 - € 2,1915 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,5594 - € 2,8314 | 586 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,526 - € 1,8236 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,9676 - € 2,3355 | 34783 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm