Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,4319 - € 0,5182 700 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
12.0 mm
€ 0,3761 - € 0,452 192 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
7.0 mm
€ 0,4191 - € 0,5022 854 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
€ 0,5212 - € 0,6242 Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
25.0 mm
€ 0,4681 - € 0,5602 Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
18.0 mm
€ 0,3999 - € 0,4799 837 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
8.0 mm
€ 0,2242 - € 0,4103 3000 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,717 - € 1,1274 1910 En stock
M2.5
5.0 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
10.0 mm
€ 4,575 - € 4,575 668 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
60.0 mm
€ 3,4872 - € 3,4872 300 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
15.0 mm
€ 4,719 - € 4,719 406 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
30.0 mm
€ 1,9835 - € 2,1915 255 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
25.0 mm
€ 2,5594 - € 2,8314 586 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
45.0 mm
€ 3,2149 - € 3,5739 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
70.0 mm
€ 5,4549 - € 6,0627 285 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
90.0 mm
€ 3,8712 - € 4,2871 599 En stock
M8
13.0 mm
Acier inoxydable
14.0 mm
25.0 mm
€ 2,4794 - € 2,9913 Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
65.0 mm
€ 1,4157 - € 1,7596 900 En stock
M5
8.0 mm
Acier inoxydable
8.0 mm
12.0 mm
€ 2,1275 - € 2,3515 96 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
15.0 mm
€ 2,7834 - € 3,1033 748 En stock
M6
10.0 mm
Acier inoxydable
10.0 mm
30.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Gamme de prix
€ 0,5182 - € 0,4319

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Gamme de prix
€ 0,452 - € 0,3761

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Gamme de prix
€ 0,5022 - € 0,4191

Niveaux de stock
854 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Gamme de prix
€ 0,6242 - € 0,5212

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Gamme de prix
€ 0,5602 - € 0,4681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Gamme de prix
€ 0,4799 - € 0,3999

Niveaux de stock
837 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Gamme de prix
€ 0,4103 - € 0,2242

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Gamme de prix
€ 1,1274 - € 0,717

Niveaux de stock
1910 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Acier
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Gamme de prix
€ 4,575 - € 4,575

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Gamme de prix
€ 3,4872 - € 3,4872

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Gamme de prix
€ 4,719 - € 4,719

Niveaux de stock
406 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Gamme de prix
€ 2,1915 - € 1,9835

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Gamme de prix
€ 2,8314 - € 2,5594

Niveaux de stock
586 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Gamme de prix
€ 3,5739 - € 3,2149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Gamme de prix
€ 6,0627 - € 5,4549

Niveaux de stock
285 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Gamme de prix
€ 4,2871 - € 3,8712

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Gamme de prix
€ 2,9913 - € 2,4794

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Gamme de prix
€ 1,7596 - € 1,4157

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Gamme de prix
€ 2,3515 - € 2,1275

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Gamme de prix
€ 3,1033 - € 2,7834

Niveaux de stock
748 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Acier inoxydable