Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4668 - € 0,5614 | 4590 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,9993 - € 1,1979 | 678 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,511 - € 0,6102 | 342 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8798 - € 1,0541 | 78 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6044 - € 0,7234 | 34142 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,2541 - € 1,5036 | 1005 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,5735 - € 0,6875 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,579 - € 0,6929 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,2413 - € 1,5517 | 198 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,0475 - € 2,2875 | 27370 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 2,2075 - € 2,4634 | 549 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,6814 - € 0,8158 | 1500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,6956 - € 0,8309 | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5039 - € 0,603 | 763 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,6484 - € 0,7755 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 1,2637 - € 1,5804 | 400 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nickelé
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,7276 - € 1,9036 | 400 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,563 - € 0,675 | 9512 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 2,9114 - € 3,2313 | 95 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,4775 - € 0,5743 | 2200 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm