Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,9036 - € 2,1275 | 2185 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,0073 - € 3,3593 | 809 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,0869 - € 5,0869 | 778 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,7167 - € 1,9195 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,2715 - € 2,5114 | 1600 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,5914 - € 2,8794 | 1399 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,6542 - € 0,7838 | 7495 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,907 - € 1,0829 | 2286 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,0511 - € 1,2616 | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 1,2093 - € 1,4477 | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,3997 - € 1,6796 | 807 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,3213 - € 1,5836 | 888 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,526 - € 1,8236 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,9676 - € 2,3355 | 34783 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6071 - € 0,7261 | 1002 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7234 - € 0,8651 | 223 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,8876 - € 2,0795 | 194 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,2413 - € 1,2413 | 896 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,3565 - € 1,3565 | 700 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,0765 - € 1,2909 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer