Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Finition | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6846 - € 0,8222 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,8702 - € 1,0445 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,4351 - € 0,5199 | 798 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,423 - € 0,5083 | 2200 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3907 - € 0,4665 | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4058 | 700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,3647 - € 0,4367 | 1280 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3791 - € 0,4527 | 700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4588 - € 0,5743 | 100 En stock |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3983 - € 0,5007 | 1059 En stock |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickelé
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,568 - € 0,7101 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,6991 - € 0,8739 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5509 - € 0,6882 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,6305 - € 0,7881 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,529 - € 0,6227 | 800 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4271 - € 0,5039 | 250 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickelé
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5786 - € 0,7232 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans finition
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,4575 - € 0,547 | 198 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,699 - € 0,8382 | 100 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4495 - € 0,5374 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer