Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,2977 - € 3,2977 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| € 2,624 - € 3,936 | 1000 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| € 2,8535 - € 2,9218 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 2,9389 - € 3,0072 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 1,9375 - € 2,9139 | 2500 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| € 3,3661 - € 3,3661 | 1496 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 3,3148 - € 3,3148 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 3,6565 - € 3,6565 | 500 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,8986 - € 2,8986 | 346 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | 500 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,8706 - € 2,9389 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 2,7766 - € 2,7766 | 553 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | 3867 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,4673 - € 3,4673 | Demander le délai de livraison ici |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| € 3,7249 - € 3,7249 | 500 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 3,4515 - € 3,4515 | 379 En stock |
|
Vert
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm