Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000199 | € 0,3905 - € 0,3905 | 24000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| € 1,0038 - € 1,0038 | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,9733 - € 0,9733 | 60951 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,3722 | 31000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 24000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1839 - € 0,2247 | 12000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1548 - € 1,1548 | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 39000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1952 - € 0,2837 | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | 54000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 5000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,2326 - € 1,2326 | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | 4257 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 27000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | 468 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 1167 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | 500 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,3952 - € 3,3716 | 1433 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | 6878 En stock |
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer