Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,696 - € 1,927 | 54 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon chargé fibre de verre
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 6,998 - € 13,867 | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,918 - € 6,886 | 1307 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamac
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 8,311 - € 17,453 | 3206 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Poli
|
Inox 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 4,6005 - € 9,5365 | 2844 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 9,9284 - € 9,9284 | 1930 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 43,221 - € 90,764 | 14 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| € 3,436 - € 3,5225 | 412 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mat
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,751 - € 1,9295 | 546 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon chargé fibre de verre
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| € 4,064 - € 5,689 | 546 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,933 - € 7,511 | 1472 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Poli
|
Inox 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| € 2,8495 - € 5,423 | 722 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 15,151 - € 37,234 | 74 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 12,5452 - € 12,5452 | Demander le délai de livraison ici |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 59,081 - € 117,057 | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| € 11,997 - € 16,795 | 139 En stock |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 24,828 - € 49,179 | 260 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 8,319 - € 16,469 | 710 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 21,667 - € 42,915 | 120 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelé
|
GF PA
|
Flèche
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 2,8495 - € 5,9525 | 11380 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Inox 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer