Menu Rechercher

Charnière à souder - simple

En stock

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre total Longueur totale Matière Largeur totale Ajouter au panier
€ 19,0129 - € 39,9265 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
12.0 mm
€ 2,2426 - € 6,2473 1030 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
€ 2,807 - € 6,2473 2550 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
€ 6,3006 - € 14,0322 290 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier
€ 4,1496 - € 10,9891 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acier
€ 10,1299 - € 22,5872 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acier
€ 5,187 - € 10,9891 1280 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
€ 7,2011 - € 16,0512 120 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier
€ 5,691 - € 15,0581 284 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
€ 8,3299 - € 15,4426 860 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
€ 1,8002 - € 5,03 1405 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acier
€ 15,7747 - € 35,1134 425 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acier inoxydable
€ 1,6781 - € 4,6776 710 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
€ 1,9069 - € 5,03 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acier
€ 1,9223 - € 5,2861 845 En stock
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acier
€ 1,9223 - € 5,2861 1875 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acier
€ 11,2587 - € 25,0853 414 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
€ 21,954 - € 48,8578 339 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acier inoxydable
€ 1,785 - € 3,7803 700 En stock
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Acier
€ 8,4522 - € 18,7744 125 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acier
  • sur 2
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10352540

Gamme de prix
€ 39,9265 - € 19,0129

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière du corps
    Inox 304
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10341001

Gamme de prix
€ 6,2473 - € 2,2426

Niveaux de stock
1030 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340837

Gamme de prix
€ 6,2473 - € 2,807

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier

10340875

Gamme de prix
€ 14,0322 - € 6,3006

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 80.0 mm 13.0 mm Acier

10340868

Gamme de prix
€ 10,9891 - € 4,1496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 180.0 mm 20.0 mm Acier

10340967

Gamme de prix
€ 22,5872 - € 10,1299

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Gamme de prix
€ 10,9891 - € 5,187

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

10341018

Gamme de prix
€ 16,0512 - € 7,2011

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10341056

Gamme de prix
€ 15,0581 - € 5,691

Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Gamme de prix
€ 15,4426 - € 8,3299

Niveaux de stock
860 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

10340974

Gamme de prix
€ 5,03 - € 1,8002

Niveaux de stock
1405 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 100.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10340912

Gamme de prix
€ 35,1134 - € 15,7747

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

10340936

Gamme de prix
€ 4,6776 - € 1,6781

Niveaux de stock
710 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 60.0 mm 10.0 mm Acier

10340820

Gamme de prix
€ 5,03 - € 1,9069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 70.0 mm 11.5 mm Acier

10340943

Gamme de prix
€ 5,2861 - € 1,9223

Niveaux de stock
845 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    11.5 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 50.0 mm 8.0 mm Acier

10340981

Gamme de prix
€ 5,2861 - € 1,9223

Niveaux de stock
1875 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10341025

Gamme de prix
€ 25,0853 - € 11,2587

Niveaux de stock
414 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10341063

Gamme de prix
€ 48,8578 - € 21,954

Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    8302100090
Charnière à souder 40.0 mm 8.0 mm Acier

10340813

Gamme de prix
€ 3,7803 - € 1,785

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Diamètre broche
    5.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Charnière à souder 150.0 mm 20.0 mm Acier

10340851

Gamme de prix
€ 18,7744 - € 8,4522

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Diamètre broche
    13.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7326909890