Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.
La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.
Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.
Matière: Acier Séries: SRL1016UL
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille du rail | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 151,7791 - € 189,7267 | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| € 39,6983 - € 49,6174 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
| € 48,4332 - € 60,5441 | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| € 63,6373 - € 79,5436 | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| € 48,3067 - € 60,3868 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| € 102,2346 - € 127,7876 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| € 258,5749 - € 323,2186 | Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| € 200,7571 - € 250,9523 | Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| € 224,874 - € 281,0871 | Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| € 79,3554 - € 99,1938 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| € 117,7954 - € 147,2497 | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| € 69,1525 - € 86,4435 | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| € 53,1198 - € 66,3944 | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| € 49,198 - € 61,498 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
| € 89,8194 - € 112,2689 | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| € 72,9901 - € 91,235 | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| € 45,2659 - € 56,5801 | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| € 43,1801 - € 53,969 | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| € 77,4464 - € 96,814 | Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| € 131,9294 - € 164,9066 | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10