Menu Rechercher

Capes pour tuyaux de taille standard

En stock

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PE, PELD - PIR, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Séries: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
283 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Trou d'évent Couleur Matière H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) d Type Ajouter au panier
€ 0,7619 - € 1,1852 385 En stock
Non
Naturel
PEBD
31.0 mm
100.0 mm
3
€ 1,3298 - € 1,4775 Demander le délai de livraison ici
Non
Naturel
PEBD
38.6 mm
110.0 mm
3
€ 0,7611 - € 0,8457 600 En stock
Non
Naturel
PEBD
29.5 mm
101.6 mm
3
€ 2,3844 - € 2,6494 20 En stock
Non
Naturel
PEBD
40.3 mm
225.0 mm
3
€ 4,0942 - € 4,5492 24 En stock
Non
Naturel
PEBD
61.0 mm
280.0 mm
3
€ 0,7619 - € 1,1852 620 En stock
Non
Naturel
PEBD
41.5 mm
117.5 mm
3
€ 7,344 - € 8,16 Demander le délai de livraison ici
Non
Naturel
PEBD
65.0 mm
400.0 mm
3
€ 5,967 - € 6,63 52 En stock
Non
Noir
PEBD
56.8 mm
355.6 mm
3
€ 11,475 - € 12,75 Demander le délai de livraison ici
Non
Noir
PEBD
67.5 mm
508.0 mm
3
€ 2,3868 - € 3,7128 78 En stock
Non
Naturel
PEBD
40.0 mm
210.0 mm
3
€ 2,3868 - € 3,7128 84 En stock
Non
Naturel
PEBD
50.7 mm
200.0 mm
3
€ 1,6507 - € 1,8342 499 En stock
Non
Naturel
PEBD
40.0 mm
141.3 mm
3
€ 1,0098 - € 1,5708 175 En stock
Non
Naturel
PEBD
39.0 mm
152.4 mm
3
€ 1,1005 - € 1,2228 169 En stock
Non
Naturel
PEBD
49.5 mm
160.0 mm
3
€ 1,0098 - € 1,5708 10 En stock
Non
Naturel
PEBD
40.0 mm
156.0 mm
3
€ 2,3868 - € 3,7128 15 En stock
Non
Naturel
PEBD
42.0 mm
193.7 mm
3
€ 2,3868 - € 3,7128 15 En stock
Non
Naturel
PEBD
42.0 mm
190.0 mm
3
€ 4,0942 - € 6,3688 20 En stock
Non
Naturel
PEBD
50.0 mm
245.0 mm
3
€ 0,7619 - € 1,1852 5 En stock
Non
Naturel
PEBD
41.0 mm
103.0 mm
3
€ 0,0872 - € 0,1356 10099 En stock
Non
Naturel
PEBD
20.6 mm
38.0 mm
3
  • sur 15
Cape pour tuyau de taille standard 100.0 mm 31.0 mm Naturel PEBD

20593490

Gamme de prix
€ 1,1852 - € 0,7619

Niveaux de stock
385 En stock
Caractéristiques
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 110.0 mm 38.6 mm Naturel PEBD

20593544

Gamme de prix
€ 1,4775 - € 1,3298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 101.6 mm 29.5 mm Naturel PEBD

20593506

Gamme de prix
€ 0,8457 - € 0,7611

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 225.0 mm 40.3 mm Naturel PEBD

20593834

Gamme de prix
€ 2,6494 - € 2,3844

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 280.0 mm 61.0 mm Naturel PEBD

20593902

Gamme de prix
€ 4,5492 - € 4,0942

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 117.5 mm 41.5 mm Naturel PEBD

20593568

Gamme de prix
€ 1,1852 - € 0,7619

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 400.0 mm 65.0 mm Naturel PEBD

20593957

Gamme de prix
€ 8,16 - € 7,344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 355.6 mm 56.8 mm Noir PEBD

20593933

Gamme de prix
€ 6,63 - € 5,967

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 508.0 mm 67.5 mm Noir PEBD

20594008

Gamme de prix
€ 12,75 - € 11,475

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Noir
Cape pour tuyau de taille standard 210.0 mm 40.0 mm Naturel PEBD

20593810

Gamme de prix
€ 3,7128 - € 2,3868

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 200.0 mm 50.7 mm Naturel PEBD

20593803

Gamme de prix
€ 3,7128 - € 2,3868

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 141.3 mm 40.0 mm Naturel PEBD

20593667

Gamme de prix
€ 1,8342 - € 1,6507

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 152.4 mm 39.0 mm Naturel PEBD

20593698

Gamme de prix
€ 1,5708 - € 1,0098

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 160.0 mm 49.5 mm Naturel PEBD

20593711

Gamme de prix
€ 1,2228 - € 1,1005

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 156.0 mm 40.0 mm Naturel PEBD

20593704

Gamme de prix
€ 1,5708 - € 1,0098

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 193.7 mm 42.0 mm Naturel PEBD

20593797

Gamme de prix
€ 3,7128 - € 2,3868

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 190.0 mm 42.0 mm Naturel PEBD

20593780

Gamme de prix
€ 3,7128 - € 2,3868

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 245.0 mm 50.0 mm Naturel PEBD

20593865

Gamme de prix
€ 6,3688 - € 4,0942

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 103.0 mm 41.0 mm Naturel PEBD

20593513

Gamme de prix
€ 1,1852 - € 0,7619

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel
Cape pour tuyau de taille standard 38.0 mm 20.6 mm Naturel PEBD

20593179

Gamme de prix
€ 0,1356 - € 0,0872

Niveaux de stock
10099 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Trou d'évent
    Non
  • Couleur
    Naturel