Menu Rechercher

Capes flexibles - Haute Température

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage h Norme de filetage Ajouter au panier
€ 0,1059 - € 0,1745 2000 En stock
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filetages UNF
€ 0,0608 - € 0,1277 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,0816 - € 0,1714 1500 En stock
3.2 mm
M3
13.0 mm
Métrique 
€ 0,0747 - € 0,157 Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
M4
13.0 mm
€ 0,1184 - € 0,2486 3500 En stock
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
€ 0,2181 - € 0,4581 2250 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Filetages UNF
€ 0,138 - € 0,2898 2000 En stock
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
€ 0,279 - € 0,5859 169 En stock
21.4 mm
M22
13.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2715 - € 0,5703 1200 En stock
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
Filetages UNF
€ 0,1499 - € 0,3147 Demander le délai de livraison ici
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
Filetages UNF
€ 0,1944 - € 0,4082 1750 En stock
17.4 mm
M18
13.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2047 - € 0,43 750 En stock
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2344 - € 0,4924 1750 En stock
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
Filetages UNF
€ 0,1012 - € 0,2125 2000 En stock
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
€ 0,2181 - € 0,4581 500 En stock
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2968 - € 0,6233 60 En stock
21.4 mm
M22
25.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2715 - € 0,5703 Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24
13.0 mm
Filetages métriques
€ 0,3146 - € 0,6606 Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24
25.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2255 - € 0,4737 102 En stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Filetages métriques
€ 0,2656 - € 0,5578 30 En stock
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
Filetages BSP
  • sur 6
Cape flexible 4.8 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10108741

Gamme de prix
€ 0,1745 - € 0,1059

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M5 3/16"
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape flexible 4.4 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007716

Gamme de prix
€ 0,1277 - € 0,0608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M5, 3/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Jaune

10154694

Gamme de prix
€ 0,1714 - € 0,0816

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Température maximum
    210 °C
Cape flexible 3.6 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007686

Gamme de prix
€ 0,157 - € 0,0747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 11.1 mm 13.0 mm PVC Jaune

10007983

Gamme de prix
€ 0,2486 - € 0,1184

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M12, 7/16 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 19.1 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008201

Gamme de prix
€ 0,4581 - € 0,2181

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M20;3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 11.9 mm 19.0 mm PVC Jaune

10008027

Gamme de prix
€ 0,2898 - € 0,138

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M12, 1/2 in UNF
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 21.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008270

Gamme de prix
€ 0,5859 - € 0,279

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 22.2 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008294

Gamme de prix
€ 0,5703 - € 0,2715

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    5/8";7/8"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 14.3 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008102

Gamme de prix
€ 0,3147 - € 0,1499

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M15;9/16"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 17.4 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008171

Gamme de prix
€ 0,4082 - € 0,1944

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008157

Gamme de prix
€ 0,43 - € 0,2047

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 19.1 mm (Øi) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008218

Gamme de prix
€ 0,4924 - € 0,2344

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M20;3/4"
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape flexible 9.5 mm 19.0 mm PVC Jaune

10007945

Gamme de prix
€ 0,2125 - € 0,1012

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Couleur
    Jaune
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle flexible
Cape flexible 15.9 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008164

Gamme de prix
€ 0,4581 - € 0,2181

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    3/8";M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape flexible 21.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008287

Gamme de prix
€ 0,6233 - € 0,2968

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008317

Gamme de prix
€ 0,5703 - € 0,2715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 23.8 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008324

Gamme de prix
€ 0,6606 - € 0,3146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M24
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 17.4 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008195

Gamme de prix
€ 0,4737 - € 0,2255

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Température maximum
    230 °C
Cape flexible 20.6 mm (Øi) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Jaune

10008256

Gamme de prix
€ 0,5578 - € 0,2656

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    1/2"
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Température maximum
    230 °C