Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Matière: PVC Couleur: Jaune Séries: SRF0076
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1089 - € 0,1794 | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,0778 - € 0,1633 | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0593 - € 0,131 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1208 - € 0,2537 | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,154 - € 0,3235 | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,1983 - € 0,4164 | 3500 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,241 - € 0,5062 | 1750 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,273 - € 0,5734 | 30 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| € 0,2791 - € 0,5862 | 1200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,2334 - € 0,4901 | 1750 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,2868 - € 0,6023 | 169 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,2791 - € 0,5862 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,2364 - € 0,4965 | 2500 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
||
| € 0,3051 - € 0,6407 | 60 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3234 - € 0,6791 | 1300 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,2791 - € 0,5862 | Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3508 - € 0,7753 | 700 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,2913 - € 0,6407 | 100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3646 - € 0,7657 | 600 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,3676 - € 0,7721 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques