Menu Rechercher

Capes filetées

En stock

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage Couleur h Matière H Norme de filetage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rouge
14.5 mm
PELD - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,086 33500 En stock
11.0 mm
3/8-24 in
Rouge
4.0 mm
PELD - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
€ 0,2334 - € 0,2334 34914 En stock
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rouge
11.0 mm
PELD - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1846 - € 0,1846 178 En stock
25.3 mm
7/8-18 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
€ 0,1423 - € 0,1423 7002 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Rouge
9.3 mm
PELD - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
€ 0,109 - € 0,109 Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
9/16-18 in
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
200 En stock
38.9 mm
1-7/16-12 in
Rouge
15.2 mm
PELD - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
€ 0,3996 - € 0,3996 28 En stock
50.3 mm
1-7/8-12 in
Rouge
15.0 mm
PELD - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
€ 0,091 - € 0,091 23000 En stock
13.3 mm
7/16-20 in
Rouge
8.0 mm
PELD - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
€ 0,1191 - € 0,1191 Demander le délai de livraison ici
18.2 mm
5/8-18 in
Rouge
7.5 mm
PELD - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
€ 0,3585 - € 0,3585 Demander le délai de livraison ici
44.8 mm
1-5/8-12 in
Rouge
14.0 mm
PELD - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
€ 0,0909 - € 0,1909 8800 En stock
24.5 mm
11/16 in
Rouge
17.5 mm
PELD - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
€ 0,1274 - € 0,1274 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.5
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
Métrique 
€ 0,1026 - € 0,1026 371 En stock
9.9 mm
M8 x 1
Rouge
7.0 mm
PELD - PIR
10.0 mm
Métrique 
12400 En stock
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rouge
13.0 mm
PELD - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
€ 0,086 - € 0,1058 Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
1/2-20 in
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
€ 0,2166 - € 0,2166 762 En stock
27.6 mm
#1-14 in
Rouge
12.0 mm
PELD - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
€ 0,1109 - € 0,1109 Demander le délai de livraison ici
11.9 mm
M10 x 1
Rouge
7.5 mm
PELD - PIR
10.0 mm
Métrique 
€ 0,134 - € 0,134 Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
M14 x 1.5
Rouge
9.5 mm
PELD - PIR
12.0 mm
Métrique 
€ 0,1998 - € 0,1998 Demander le délai de livraison ici
24.3 mm
M22 x 1.5
Rouge
11.5 mm
PELD - PIR
13.8 mm
Métrique 
  • sur 8
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10068946


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-5/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069950

Gamme de prix
€ 0,086 - € 0,086

Niveaux de stock
33500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    3/8-24 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071748

Gamme de prix
€ 0,2334 - € 0,2334

Niveaux de stock
34914 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-1/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10083352

Gamme de prix
€ 0,1846 - € 0,1846

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10086919

Gamme de prix
€ 0,1423 - € 0,1423

Niveaux de stock
7002 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    13/16-16 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10073957

Gamme de prix
€ 0,109 - € 0,109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    9/16-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069073


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-7/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10082546

Gamme de prix
€ 0,3996 - € 0,3996

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-7/8-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10070550

Gamme de prix
€ 0,091 - € 0,091

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    7/16-20 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071670

Gamme de prix
€ 0,1191 - € 0,1191

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    5/8-18 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10074268

Gamme de prix
€ 0,3585 - € 0,3585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-5/8-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10125762

Gamme de prix
€ 0,1909 - € 0,0909

Niveaux de stock
8800 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    11/16 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083499

Gamme de prix
€ 0,1274 - € 0,1274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M12 x 1.5
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083468

Gamme de prix
€ 0,1026 - € 0,1026

Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M8 x 1
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10069004


Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1-3/16-12 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10071274

Gamme de prix
€ 0,1058 - € 0,086

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    1/2-20 in
Cape filetée Filetages UNF, Filetages JIC PELD - PIR Rouge

10086926

Gamme de prix
€ 0,2166 - € 0,2166

Niveaux de stock
762 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF/JIC
  • Filetage
    #1-14 in
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083475

Gamme de prix
€ 0,1109 - € 0,1109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M10 x 1
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083505

Gamme de prix
€ 0,134 - € 0,134

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M14 x 1.5
Cape filetée Filetages métriques PELD - PIR Rouge

10083543

Gamme de prix
€ 0,1998 - € 0,1998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Filetage
    M22 x 1.5