Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques à large collerette offrent une protection supplémentaire à la zone entourant la surface du palier. La collerette élargie empêche la pièce d’être accidentellement poussée à travers la pièce d’accouplement. Conçues pour être utilisées comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce de boucher plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces composants à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Dotés d’une conception à installation par pression directe, ils sont faciles à installer et à retirer.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SR1001, SR1115, SRF0030
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1739 - € 0,3876 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| € 0,3314 - € 0,7104 | 450 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0961 - € 0,1835 | 12800 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| € 0,038 - € 0,0798 | 1000 En stock |
1.236 in
31.4 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
2
|
||
| € 0,2913 - € 0,5494 | 4471 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| € 0,6845 - € 1,4375 | 1080 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.004 in
50.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2
|
|||
| € 0,552 - € 1,8522 | 2400 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2
|
||
| € 0,678 - € 2,6879 | Demander le délai de livraison ici |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2903 - € 2,7098 | 600 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.921 in
74.2 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1489 - € 0,1801 | 6630 En stock |
1.094 in
27.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| € 0,5687 - € 1,1943 | 2160 En stock |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2
|
||
| € 0,072 - € 0,1841 | 7492 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
1
|
||
| € 0,116 - € 0,1841 | 950 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| € 1,7076 - € 3,586 | 570 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.713 in
94.3 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
2
|
||
| € 1,5769 - € 3,3116 | 660 En stock |
3.76 in
95.5 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.61 in
91.7 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
2
|
||
| € 0,337 - € 0,337 | 1198 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6836 - € 2,7097 | 200 En stock |
3.091 in
78.5 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.925 in
74.3 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2
|
||
| € 0,678 - € 2,6879 | 750 En stock |
2.248 in
57.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2
|
||
| € 0,6331 - € 2,5195 | 1755 En stock |
2.689 in
68.3 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2