Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.
Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.
Disponibles dans un éventail de coloris.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Vert, Marron Séries: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | Couleur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1392 - € 0,2931 | 4000 En stock |
1/4
|
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,1566 - € 0,329 | Demander le délai de livraison ici |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,3127 - € 0,6215 | 600 En stock |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | Demander le délai de livraison ici |
7/16
|
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,117 - € 0,2806 | 840 En stock |
M14
|
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,3615 - € 0,6792 | 480 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,1173 - € 0,2386 | 1000 En stock |
7/16
|
|
Gris
|
1
|
||
| € 0,0472 - € 0,0903 | 9600 En stock |
M12
|
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,1392 - € 0,2931 | 5500 En stock |
1/4
|
|
Blanc
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,2793 | 1500 En stock |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Noir
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,2793 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Blanc
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,3267 | 47885 En stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Blanc
|
|
||
| € 0,0492 - € 0,0903 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
Blanc
|
1
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 750 En stock |
7/16
|
|
Blanc
|
1
|
||
| € 0,1194 - € 0,2806 | 1200 En stock |
M14
|
|
Blanc
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,4164 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
|
||
| € 0,0778 - € 0,1605 | 500 En stock |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,2273 - € 0,4709 | 40 En stock |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,4515 - € 0,9451 | 80 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,2409 | 900 En stock |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Noir
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer