Menu Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
€ 4,7751 - € 5,4463 90 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
€ 9,7794 - € 11,4272 73 En stock
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
€ 13,5778 - € 15,9885 470 En stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
€ 26,286 - € 30,7567 80 En stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
€ 2,5176 - € 2,899 488 En stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
€ 9,7485 - € 11,4725 Demander le délai de livraison ici
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
€ 25,7833 - € 30,1615 11 En stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
€ 9,5018 - € 11,4972 511 En stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
€ 20,3482 - € 26,3775 441 En stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
€ 28,5599 - € 33,4264 13 En stock
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
€ 13,1358 - € 15,455 Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
€ 3,7532 - € 4,3484 213 En stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
€ 32,3429 - € 32,3429 23 En stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
€ 4,2261 - € 4,9426 71 En stock
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
€ 2,9596 - € 3,4325 785 En stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
€ 3,158 - € 3,5548 92 En stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
€ 23,9061 - € 27,9184 Demander le délai de livraison ici
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
€ 42,0308 - € 49,0335 30 En stock
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
€ 8,0862 - € 9,5049 Demander le délai de livraison ici
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
€ 19,6502 - € 20,0429 Demander le délai de livraison ici
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • sur 8
Cape de protection de bride 209.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231586

Gamme de prix
€ 5,4463 - € 4,7751

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 381.0 mm 41.1 mm PE Jaune

10231623

Gamme de prix
€ 11,4272 - € 9,7794

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 444.5 mm 47.7 mm PE Jaune

10231647

Gamme de prix
€ 15,9885 - € 13,5778

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Taille nominale du tube
    10"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 596.9 mm 36.6 mm PE Jaune

10231685

Gamme de prix
€ 30,7567 - € 26,286

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 98.6 mm 12.7 mm PE Jaune

10231562

Gamme de prix
€ 2,899 - € 2,5176

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Taille nominale du tube
    3/4"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 317.5 mm 36.5 mm PE Jaune

10231609

Gamme de prix
€ 11,4725 - € 9,7485

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Taille nominale du tube
    6"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 584.2 mm 53.8 mm PE Jaune

10231579

Gamme de prix
€ 30,1615 - € 25,7833

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 342.9 mm 28.4 mm PE Jaune

10231616

Gamme de prix
€ 11,4972 - € 9,5018

Niveaux de stock
511 En stock
Caractéristiques
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 485.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10231654

Gamme de prix
€ 26,3775 - € 20,3482

Niveaux de stock
441 En stock
Caractéristiques
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 647.7 mm 57.1 mm PE Jaune

10231692

Gamme de prix
€ 33,4264 - € 28,5599

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Taille nominale du tube
    16"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 445.0 mm 22.0 mm PE Jaune

10231883

Gamme de prix
€ 15,455 - € 13,1358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Indice de pression nominale
    10
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 150.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232675

Gamme de prix
€ 4,3484 - € 3,7532

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 40
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 635.0 mm 39.6 mm PE Jaune

10231708

Gamme de prix
€ 32,3429 - € 32,3429

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 190.5 mm 28.4 mm PE Jaune

10231760

Gamme de prix
€ 4,9426 - € 4,2261

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    2 1/2"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 155.4 mm 20.6 mm PE Jaune

10231746

Gamme de prix
€ 3,4325 - € 2,9596

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 177.8 mm 31.7 mm PE Jaune

10231784

Gamme de prix
€ 3,5548 - € 3,158

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Taille nominale du tube
    1 1/2"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 520.7 mm 50.8 mm PE Jaune

10231661

Gamme de prix
€ 27,9184 - € 23,9061

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 698.5 mm 42.9 mm PE Jaune

10231722

Gamme de prix
€ 49,0335 - € 42,0308

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 285.0 mm 19.0 mm PE Jaune

10231845

Gamme de prix
€ 9,5049 - € 8,0862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 330.0 mm 25.0 mm PE Jaune

10231869

Gamme de prix
€ 20,0429 - € 19,6502

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 175
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN