Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | h | Indice de pression nominale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,7751 - € 5,4463 | 90 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| € 9,7794 - € 11,4272 | 73 En stock |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| € 13,5778 - € 15,9885 | 470 En stock |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| € 26,286 - € 30,7567 | 30 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| € 2,5176 - € 2,899 | 488 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| € 9,7485 - € 11,4725 | Demander le délai de livraison ici |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| € 25,7833 - € 30,1615 | 11 En stock |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| € 9,5018 - € 11,4972 | 511 En stock |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| € 20,3482 - € 26,3775 | 341 En stock |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| € 28,5599 - € 33,4264 | 13 En stock |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| € 13,1358 - € 15,455 | 7 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| € 3,7532 - € 4,3484 | 213 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| € 32,3429 - € 32,3429 | 3 En stock |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| € 4,2261 - € 4,9426 | 71 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| € 2,9596 - € 3,4325 | 785 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| € 3,158 - € 3,5548 | 92 En stock |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| € 23,9061 - € 27,9184 | Demander le délai de livraison ici |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| € 42,0308 - € 49,0335 | 30 En stock |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| € 8,0862 - € 9,5049 | Demander le délai de livraison ici |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| € 19,6502 - € 20,0429 | Demander le délai de livraison ici |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer