Menu Rechercher

Capes de protection de brides

En stock

Les capes de brides sont idéales pour protéger les brides à revêtement interne et offrent une protection complète des brides. Compatible avec une large gamme de types de brides, y compris ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 et BS 4504.La cape de protection de bride est idéale pour la protection des brides à revêtement interne, et offre une protection intégrale des brides.Convient à tous les types de faces de bride et de trous de boulon.Flexible, durable et facile à installer. Matière: PE Couleur: Jaune Séries: SR1353

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
151 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Taille nominale du tube h Indice de pression nominale Ajouter au panier
€ 14,5411 - € 14,831 40 En stock
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
€ 16,8119 - € 20,047 37 En stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
€ 265,0348 - € 265,0348 Demander le délai de livraison ici
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
€ 109,8346 - € 112,0726 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
€ 33,4419 - € 39,9255 27 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
€ 32,1445 - € 32,1445 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
€ 35,6428 - € 36,3614 39 En stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
€ 5,5533 - € 6,316 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
€ 13,1964 - € 15,5464 9 En stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
€ 55,5151 - € 56,6603 15 En stock
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
€ 12,7236 - € 14,8597 20 En stock
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
€ 2,8075 - € 3,2495 Demander le délai de livraison ici
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
€ 8,665 - € 11,126 650 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
€ 2,7006 - € 3,1889 541 En stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
€ 27,5833 - € 31,4732 12 En stock
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
€ 7,8416 - € 8,8788 184 En stock
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
€ 7,8416 - € 9,1533 35 En stock
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
€ 5,0341 - € 5,7208 108 En stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
€ 3,7985 - € 4,4543 13 En stock
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
€ 5,9038 - € 6,8352 498 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
  • sur 8
Cape de protection de bride 285.0 mm 24.0 mm PE Jaune

10239360

Gamme de prix
€ 14,831 - € 14,5411

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 445.0 mm 30.0 mm PE Jaune

10239407

Gamme de prix
€ 20,047 - € 16,8119

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 300
  • Standard
    DIN
  • Couleur
    Jaune
Cape de protection de bride 1041.4 mm 139.7 mm PE Jaune

10239117

Gamme de prix
€ 265,0348 - € 265,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 787.4 mm 101.6 mm PE Jaune

10239070

Gamme de prix
€ 112,0726 - € 109,8346

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 551.0 mm 111.0 mm PE Jaune

10239452

Gamme de prix
€ 39,9255 - € 33,4419

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    2500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 603.3 mm 69.9 mm PE Jaune

10239032

Gamme de prix
€ 32,1445 - € 32,1445

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 479.0 mm 93.0 mm PE Jaune

10239445

Gamme de prix
€ 36,3614 - € 35,6428

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 270.0 mm 51.5 mm PE Jaune

10239414

Gamme de prix
€ 6,316 - € 5,5533

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 419.1 mm 55.6 mm PE Jaune

10232897

Gamme de prix
€ 15,5464 - € 13,1964

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Taille nominale du tube
    8"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 609.6 mm 79.2 mm PE Jaune

10233306

Gamme de prix
€ 56,6603 - € 55,5151

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 405.0 mm 23.0 mm PE Jaune

10233344

Gamme de prix
€ 14,8597 - € 12,7236

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 250
  • Indice de pression nominale
    16
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 149.3 mm 28.4 mm PE Jaune

10231777

Gamme de prix
€ 3,2495 - € 2,8075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    1500
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 320.0 mm 17.0 mm PE Jaune

10231852

Gamme de prix
€ 11,126 - € 8,665

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 200
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 124.0 mm 17.5 mm PE Jaune

10231890

Gamme de prix
€ 3,1889 - € 2,7006

Niveaux de stock
541 En stock
Caractéristiques
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Taille nominale du tube
    1"
  • Indice de pression nominale
    400
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 620.0 mm 36.0 mm PE Jaune

10232774

Gamme de prix
€ 31,4732 - € 27,5833

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 400
  • Indice de pression nominale
    25
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 292.1 mm 44.4 mm PE Jaune

10232859

Gamme de prix
€ 8,8788 - € 7,8416

Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Taille nominale du tube
    4"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 265.0 mm 15.0 mm PE Jaune

10232750

Gamme de prix
€ 9,1533 - € 7,8416

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 150
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 209.5 mm 31.8 mm PE Jaune

10232835

Gamme de prix
€ 5,7208 - € 5,0341

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Taille nominale du tube
    3"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Standard
    ANSI
Cape de protection de bride 160.0 mm 11.0 mm PE Jaune

10232682

Gamme de prix
€ 4,4543 - € 3,7985

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 65
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN
Cape de protection de bride 210.0 mm 13.0 mm PE Jaune

10232729

Gamme de prix
€ 6,8352 - € 5,9038

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Taille nominale du tube
    DN 100
  • Indice de pression nominale
    6
  • Standard
    DIN