Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5126 - € 1,0252 | Demander le délai de livraison ici |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,389 - € 0,7785 | Demander le délai de livraison ici |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| € 0,2608 - € 0,5158 | Demander le délai de livraison ici |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,2784 | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| € 0,511 - € 1,0188 | Demander le délai de livraison ici |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,3117 | 6000 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,4332 | 128 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4645 | 1350 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| € 0,3508 - € 0,6984 | 100 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| € 0,4469 - € 0,9387 | 500 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| € 0,5492 - € 1,0957 | 15520 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 10560 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
| € 0,2151 - € 0,4292 | Demander le délai de livraison ici |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,4531 - € 0,9034 | Demander le délai de livraison ici |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,1223 - € 0,2425 | 11400 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| € 0,5156 - € 1,0284 | 600 En stock |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| € 0,6316 - € 1,2622 | 4680 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| € 0,3646 - € 0,7272 | 800 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| € 0,081 - € 0,1605 | Demander le délai de livraison ici |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,5126 - € 1,022 | Demander le délai de livraison ici |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm