Menu Rechercher

Capes d'extrémité

En stock

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d h Type Ajouter au panier
€ 0,109 - € 0,2159 2000 En stock
22.1 mm
11.0 mm
€ 0,3508 - € 0,7817 8040 En stock
39.5 mm
43.0 mm
€ 0,8818 - € 1,9671 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
47.0 mm
€ 0,2669 - € 0,5959 1800 En stock
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,4958 - € 0,9963 960 En stock
66.4 mm
11.0 mm
€ 0,5156 - € 1,0284 600 En stock
79.4 mm
12.7 mm
€ 0,1708 - € 0,3812 200 En stock
25.0 mm
37.0 mm
€ 1,0313 - € 2,3003 Demander le délai de livraison ici
81.5 mm
54.0 mm
€ 0,6316 - € 1,2622 4680 En stock
85.0 mm
12.2 mm
€ 0,5126 - € 1,0252 Demander le délai de livraison ici
75.5 mm
12.3 mm
€ 0,389 - € 0,7785 Demander le délai de livraison ici
53.5 mm
12.3 mm
23760 En stock
44.5 mm
12.4 mm
€ 0,4469 - € 0,9387 8500 En stock
63.0 mm
12.6 mm
€ 0,5492 - € 1,0957 16320 En stock
82.0 mm
12.3 mm
€ 0,4531 - € 0,9034 Demander le délai de livraison ici
59.5 mm
12.5 mm
€ 0,2151 - € 0,4292 Demander le délai de livraison ici
34.7 mm
12.5 mm
€ 0,0894 - € 0,1778 2000 En stock
19.0 mm
13.0 mm
€ 0,081 - € 0,1605 Demander le délai de livraison ici
8.9 mm
8.0 mm
€ 0,479 - € 1,0668 Demander le délai de livraison ici
57.0 mm
44.0 mm
€ 0,2608 - € 0,5158 Demander le délai de livraison ici
41.2 mm
12.8 mm
  • sur 2
Capes d’extrémité 22.1 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10082102

Gamme de prix
€ 0,2159 - € 0,109

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 39.5 mm 43.0 mm PELD - PIR Rouge

10085264

Gamme de prix
€ 0,7817 - € 0,3508

Niveaux de stock
8040 En stock
Caractéristiques
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 70.0 mm 47.0 mm PELD - PIR Rouge

10085387

Gamme de prix
€ 1,9671 - € 0,8818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 31.0 mm 39.0 mm PELD - PIR Rouge

10085363

Gamme de prix
€ 0,5959 - € 0,2669

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 66.4 mm 11.0 mm PELD - PIR Rouge

10087367

Gamme de prix
€ 0,9963 - € 0,4958

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 79.4 mm 12.7 mm PELD - PIR Rouge

10075098

Gamme de prix
€ 1,0284 - € 0,5156

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 25.0 mm 37.0 mm PELD - PIR Rouge

10085356

Gamme de prix
€ 0,3812 - € 0,1708

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 81.5 mm 54.0 mm PELD - PIR Rouge

10085394

Gamme de prix
€ 2,3003 - € 1,0313

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 85.0 mm 12.2 mm PELD - PIR Rouge

10084533

Gamme de prix
€ 1,2622 - € 0,6316

Niveaux de stock
4680 En stock
Caractéristiques
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 75.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10069783

Gamme de prix
€ 1,0252 - € 0,5126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 53.5 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10071342

Gamme de prix
€ 0,7785 - € 0,389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 44.5 mm 12.4 mm PELD - PIR Rouge

10068953


Niveaux de stock
23760 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 63.0 mm 12.6 mm PELD - PIR Rouge

10071854

Gamme de prix
€ 0,9387 - € 0,4469

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 82.0 mm 12.3 mm PELD - PIR Rouge

10074015

Gamme de prix
€ 1,0957 - € 0,5492

Niveaux de stock
16320 En stock
Caractéristiques
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémité 59.5 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10071434

Gamme de prix
€ 0,9034 - € 0,4531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 34.7 mm 12.5 mm PELD - PIR Rouge

10070666

Gamme de prix
€ 0,4292 - € 0,2151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 19.0 mm 13.0 mm PELD - PIR Rouge

10082379

Gamme de prix
€ 0,1778 - € 0,0894

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 8.9 mm (Øi) 8.0 mm (H) PVC Rouge

10090381

Gamme de prix
€ 0,1605 - € 0,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 57.0 mm 44.0 mm PELD - PIR Rouge

10085370

Gamme de prix
€ 1,0668 - € 0,479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémité 41.2 mm 12.8 mm PELD - PIR Rouge

10070284

Gamme de prix
€ 0,5158 - € 0,2608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Code produit
    3923509000