Menu Rechercher

Capes d'extrémité standards arrondies

En stock

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d D h Ajouter au panier
€ 0,2624 - € 0,6437 4250 En stock
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
€ 0,8573 - € 1,6781 82 En stock
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
€ 0,4363 - € 0,9657 160 En stock
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
€ 0,4729 - € 1,0358 489 En stock
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 1,1945 - € 2,1053 Demander le délai de livraison ici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
€ 0,868 - € 1,6934 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
€ 0,241 - € 0,5919 Demander le délai de livraison ici
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
€ 0,2807 - € 0,6895 Demander le délai de livraison ici
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
€ 0,4469 - € 0,9809 117 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
€ 0,7734 - € 1,5118 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
€ 0,1602 - € 0,2929 25900 En stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
€ 0,4348 - € 0,9642 50 En stock
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
€ 1,1045 - € 1,9375 466 En stock
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 5033 En stock
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
€ 0,2166 - € 0,5339 Demander le délai de livraison ici
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
€ 0,4241 - € 0,9336 Demander le délai de livraison ici
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 4217 En stock
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 3700 En stock
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3966 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 Demander le délai de livraison ici
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
  • sur 2
Cape d’extrémité arrondie 36.7 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10327883

Gamme de prix
€ 0,6437 - € 0,2624

Niveaux de stock
4250 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 87.0 mm 35.0 mm PEBD Naturel

10328002

Gamme de prix
€ 1,6781 - € 0,8573

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 30.5 mm PEBD Naturel

10327913

Gamme de prix
€ 0,9657 - € 0,4363

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 59.5 mm 30 mm PEBD Naturel

10327951

Gamme de prix
€ 1,0358 - € 0,4729

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 79.5 mm 25.5 mm PEBD Naturel

10327999

Gamme de prix
€ 2,1053 - € 1,1945

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 101.8 mm 24.0 mm PEBD Naturel

10328019

Gamme de prix
€ 1,6934 - € 0,868

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 32.8 mm 45.0 mm PEBD Naturel

10327852

Gamme de prix
€ 0,5919 - € 0,241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 40.8 mm 28.0 mm PEBD Naturel

10327890

Gamme de prix
€ 0,6895 - € 0,2807

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 52.5 mm 29.5 mm PEBD Naturel

10327937

Gamme de prix
€ 0,9809 - € 0,4469

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 75.5 mm 36.0 mm PEBD Naturel

10327975

Gamme de prix
€ 1,5118 - € 0,7734

Niveaux de stock
2450 En stock
Caractéristiques
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 21.2 mm 16.0 mm PELD - PIR Naturel

10118719

Gamme de prix
€ 0,2929 - € 0,1602

Niveaux de stock
25900 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 51.6 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10327920

Gamme de prix
€ 0,9642 - € 0,4348

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 69.8 mm 25.5 mm PEBD Naturel

10327968

Gamme de prix
€ 1,9375 - € 1,1045

Niveaux de stock
466 En stock
Caractéristiques
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 23.6 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327807

Gamme de prix
€ 0,3447 - € 0,1891

Niveaux de stock
5033 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 32.8 mm 22.5 mm PEBD Naturel

10327845

Gamme de prix
€ 0,5339 - € 0,2166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 29.5 mm PEBD Naturel

10327906

Gamme de prix
€ 0,9336 - € 0,4241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 13.4 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10327753

Gamme de prix
€ 0,1461 - € 0,0921

Niveaux de stock
4217 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 20.6 mm 15.0 mm PEBD Naturel

10327791

Gamme de prix
€ 0,273 - € 0,1492

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 29.5 mm 18.5 mm PEBD Naturel

10327838

Gamme de prix
€ 0,3966 - € 0,2166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Cape d’extrémité arrondie 19.7 mm 14.0 mm PEBD Naturel

10327784

Gamme de prix
€ 0,273 - € 0,1492

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité