Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.
La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.
Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.
 Matière: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Couleur: Noir Séries: SR1021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | d | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2641 - € 0,5547 | 3500 En stock | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,4377 - € 0,9193 | 7750 En stock | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,1543 - € 0,2848 | 41000 En stock | 
 
0.925 in
 
23.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,3903 - € 0,8196 | 1800 En stock | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,601 - € 1,2622 | 2470 En stock | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,4749 - € 0,8819 | 118 En stock | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,6975 - € 1,2995 | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,7776 - € 1,446 | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.358 in
 
34.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,2433 - € 0,455 | 694 En stock | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,3057 - € 0,3057 | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.433 in
 
11.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,4244 - € 0,7947 | 16000 En stock | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,4496 - € 0,8383 | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.669 in
 
17.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
||
| € 0,3502 - € 0,7355 | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,1973 - € 0,4144 | 1500 En stock | 
 
1.161 in
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| € 0,368 - € 0,7729 | 2080 En stock | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,7242 - € 1,5208 | 720 En stock | 
 
1.319 in
 
33.5 mm
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,3309 - € 0,6139 | 6400 En stock | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 1,0804 - € 2,0195 | Demander le délai de livraison ici | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
1.142 in
 
29.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
| € 0,411 - € 0,8632 | 18296 En stock | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
||
| € 0,1344 - € 0,2823 | 3981 En stock | 
 
0.945 in
 
24.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer