Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0779 - € 0,1823 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3707 - € 0,7689 | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,4164 - € 0,7048 | 100 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,6437 - € 1,2238 | Demander le délai de livraison ici |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,9382 - € 1,9318 | 1720 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1308 - € 0,2297 | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| € 0,1632 - € 0,2944 | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,0768 - € 0,1105 | 2000 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,0944 - € 0,1294 | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,5133 - € 3,114 | 1200 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 3,2648 - € 3,7804 | 3400 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,1862 - € 0,3911 | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,504 - € 1,08 | 33350 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,8953 - € 1,8802 | 350 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,9226 - € 1,9376 | 700 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,0877 - € 0,1845 | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| € 0,7979 - € 1,6757 | 3977 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4921 - € 1,0334 | 81200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm