Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1209 - € 0,2043 | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,3691 - € 0,7336 | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0901 - € 2,2893 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4408 - € 0,9098 | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1073 | 24850 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| € 0,0857 - € 0,1147 | 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 10008713 | € 0,1402 - € 0,1842 | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|
| € 0,4408 - € 0,9098 | 11300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7048 - € 1,1918 | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,0481 - € 1,6403 | 1700 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7056 - € 1,4819 | 750 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,8746 | 1000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,1723 - € 0,3267 | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,3523 - € 0,724 | 3250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,7643 - € 1,4481 | 2300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 1,3821 - € 2,6174 | 320 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,5019 - € 1,0284 | 250 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 2,1511 - € 3,2678 | 21 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| € 0,18 - € 0,3117 | 3000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| € 0,1525 - € 0,2963 | 2500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm