Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3188 - € 0,5782 | 31123 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3447 - € 0,627 | 1781 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3737 - € 0,6788 | 92 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3066 - € 0,5583 | Demander le délai de livraison ici |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3386 - € 0,6163 | 1230 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3676 - € 0,6667 | 1209 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3966 - € 0,7216 | 6890 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,2837 - € 0,5141 | 665 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3127 - € 0,569 | 492 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,3508 - € 0,6407 | 681 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,2547 - € 0,4653 | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,2776 - € 0,5049 | 887 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 1,0465 - € 1,907 | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,421 - € 0,7643 | 2030 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| € 0,4912 - € 0,8955 | Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filetages métriques
|
|||
| € 0,5431 - € 0,9901 | 3997 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,6544 - € 1,1914 | 188 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filetages UNF
|
||
| € 0,7963 - € 1,4508 | 294 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer