Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1119 - € 0,1571 | 11000 En stock |
0.815 in
20.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| € 0,1203 - € 0,1906 | 6498 En stock |
1.071 in
27.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| € 0,1876 - € 0,2593 | Demander le délai de livraison ici |
1.488 in
37.8 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
| € 0,0869 - € 0,1215 | Demander le délai de livraison ici |
0.732 in
18.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
4
|
||
| € 0,1206 - € 0,1906 | 26170 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4
|
||
| € 0,2242 - € 0,3127 | Demander le délai de livraison ici |
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| € 0,392 - € 0,5202 | 93 En stock |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2
|
||
| € 0,08 - € 0,1119 | 8701 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
||
| € 0,6987 - € 1,103 | 1317 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
3.063 in
77.8 mm
|
2.843 in
72.2 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,2395 - € 0,3325 | 4226 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2
|
||
| € 0,5507 - € 0,897 | Demander le délai de livraison ici |
2.402 in
61.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | Demander le délai de livraison ici |
1.244 in
31.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,3829 - € 0,5126 | Demander le délai de livraison ici |
1.646 in
41.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| € 0,775 - € 1,2204 | 291 En stock |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| € 0,6834 - € 1,1106 | Demander le délai de livraison ici |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| € 0,4576 - € 0,6102 | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
2
|
||
| € 0,5034 - € 0,8146 | 800 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
2
|
||
| € 0,6499 - € 1,0572 | Demander le délai de livraison ici |
2.807 in
71.3 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| € 0,9687 - € 1,524 | 2894 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1876 - € 0,2593 | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer