Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0655 - € 0,1281 | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| € 0,0962 - € 0,188 | 3700 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| € 0,1008 - € 0,1954 | 16000 En stock |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1035 - € 0,214 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Jaune
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| € 0,1223 - € 0,2374 | 31500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1142 - € 0,2207 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1505 | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1846 - € 0,3588 | 4350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0974 - € 0,1909 | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| € 0,0736 - € 0,1563 | 54450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,089 - € 0,1883 | Demander le délai de livraison ici |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0999 - € 0,2056 | 1400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| € 0,1176 - € 0,2274 | 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| € 0,086 - € 0,1688 | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,4836 - € 0,9995 | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| € 0,0764 - € 0,1617 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,061 - € 0,1288 | 24500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1197 - € 0,2665 | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,0846 - € 0,1883 | 21000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| € 0,1103 - € 0,2335 | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2