Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 0,1008 - € 0,1954 Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
1/2-19 in
Jaune
15.0 mm
GAS
1
€ 0,0962 - € 0,188 3700 En stock
18.0 mm
M18
Jaune
18.0 mm
Métrique 
1
€ 0,0655 - € 0,1281 3000 En stock
12.0 mm
M12
Jaune
12.0 mm
Métrique 
1
€ 0,1035 - € 0,214 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M22
Jaune
22.0 mm
Métrique 
1
€ 0,1223 - € 0,2374 30000 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Jaune
23.8 mm
GAS
1
€ 0,0709 - € 0,1393 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M14
Jaune
14.1 mm
Métrique 
1
€ 0,0843 - € 0,1637 12000 En stock
16.0 mm
3/8-19 in
Jaune
12.0 mm
GAS
1
€ 0,0926 - € 0,1806 67000 En stock
17.1 mm
11/16-16 in
Bleu
12.1 mm
JIC
1
€ 0,1815 - € 0,3748 98 En stock
36.4 mm
1-7/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
€ 0,1142 - € 0,2207 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
5/8-19 in
Jaune
18.5 mm
GAS
1
€ 0,0778 - € 0,1505 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1/4-19 in
Jaune
11.0 mm
GAS
1
€ 0,1846 - € 0,3588 4350 En stock
34.0 mm
#1-11 in
Jaune
18.0 mm
GAS
1
€ 0,089 - € 0,1883 Demander le délai de livraison ici
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1049 - € 0,2335 Demander le délai de livraison ici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,0974 - € 0,1909 Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4” x 16
Bleu
14.2 mm
Filetages UNF
1
€ 0,1449 - € 0,2646 151 En stock
26.7 mm
1-1/16-12 in
Bleu
19.0 mm
JIC
1
€ 0,0894 - € 0,1742 55500 En stock
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
€ 0,0736 - € 0,1563 63450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,1109 - € 0,2146 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
1
€ 0,151 - € 0,3104 1500 En stock
29.5 mm
7/8-19 in
Jaune
25.0 mm
GAS
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 21.2 mm PEBD Jaune

10070338

Gamme de prix
€ 0,1954 - € 0,1008

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 18.0 mm PEBD Jaune

10072479

Gamme de prix
€ 0,188 - € 0,0962

Niveaux de stock
3700 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 12.0 mm PEBD Jaune

10072455

Gamme de prix
€ 0,1281 - € 0,0655

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 22.0 mm PEBD Jaune

10069820

Gamme de prix
€ 0,214 - € 0,1035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 26.3 mm PEBD Jaune

10071816

Gamme de prix
€ 0,2374 - € 0,1223

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Filetage
    3/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Jaune

10072462

Gamme de prix
€ 0,1393 - € 0,0709

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 16.0 mm PEBD Jaune

10071120

Gamme de prix
€ 0,1637 - € 0,0843

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    3/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 17.1 mm PEBD Bleu

10091326

Gamme de prix
€ 0,1806 - € 0,0926

Niveaux de stock
67000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 36.4 mm PEBD Bleu

10091371

Gamme de prix
€ 0,3748 - € 0,1815

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-7/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 23.0 mm PEBD Jaune

10084724

Gamme de prix
€ 0,2207 - € 0,1142

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Filetage
    5/8-19 in
  • Norme de filetage
    GAS
  • Norme de filetage
    BSP
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 13.0 mm PEBD Jaune

10070598

Gamme de prix
€ 0,1505 - € 0,0778

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    1/4-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 34.0 mm PEBD Jaune

10084748

Gamme de prix
€ 0,3588 - € 0,1846

Niveaux de stock
4350 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    #1-11 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 26.75 mm PEBD Naturel

10177402

Gamme de prix
€ 0,1883 - € 0,089

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 33.07 mm PEBD Naturel

10177440

Gamme de prix
€ 0,2335 - € 0,1049

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-5/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 18.8 mm PEBD Bleu

10070581

Gamme de prix
€ 0,1909 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4” x 16
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 26.7 mm PEBD Bleu

10073018

Gamme de prix
€ 0,2646 - € 0,1449

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Filetage
    1-1/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
€ 0,1742 - € 0,0894

Niveaux de stock
55500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 22.17 mm PEBD Naturel

10177365

Gamme de prix
€ 0,1563 - € 0,0736

Niveaux de stock
63450 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 20.4 mm PEBD Bleu

10091333

Gamme de prix
€ 0,2146 - € 0,1109

Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    UNF
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 29.5 mm PEBD Jaune

10084731

Gamme de prix
€ 0,3104 - € 0,151

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Filetage
    7/8-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS