Menu Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 0,0936 - € 0,1829 2000 En stock
18.0 mm
M18
Jaune
18.0 mm
Métrique 
1
€ 0,1007 - € 0,2081 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M22
Jaune
22.0 mm
Métrique 
1
€ 0,098 - € 0,1901 4000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Jaune
15.0 mm
GAS
1
€ 0,0638 - € 0,1246 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M12
Jaune
12.0 mm
Métrique 
1
€ 0,0517 - € 0,0947 Demander le délai de livraison ici
16.9 mm
3/8 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0595 - € 0,1324 2100 En stock
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0677 - € 0,0947 48100 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Bleu
12.1 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0381 - € 0,2673 64800 En stock
26.2 mm
1/4 in
Bleu
12.5 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,062 - € 0,1115 93500 En stock
20.8 mm
1/2 in
Bleu
16.3 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0595 - € 0,1324 Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
3/4-16 in
Bleu
14.2 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,1118 - € 0,2362 141200 En stock
33.2 mm
1 in
Bleu
19.9 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,1899 - € 0,4051 35880 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Bleu
21.3 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0702 - € 0,0977 Demander le délai de livraison ici
9.8 mm
Non Threaded
Noir
11.1 mm
Non fileté
1
€ 0,4036 - € 0,857 5400 En stock
59.4 mm
2 in
Bleu
22.6 mm
NPT
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,0839 - € 0,1172 10500 En stock
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,233 - € 0,4274 Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,3398 - € 0,6077 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,6277 - € 1,125 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
€ 0,1558 - € 0,2151 2000 En stock
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,3398 - € 0,6077 2280 En stock
42.4 mm
1-11/16-12
Bleu
21.0 mm
JIC
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 4
Capes à languette déchirable 18.0 mm PEBD Jaune

10072479

Gamme de prix
€ 0,1829 - € 0,0936

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 22.0 mm PEBD Jaune

10069820

Gamme de prix
€ 0,2081 - € 0,1007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Filetage
    M22
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages BSP, Filetages gaz 21.2 mm PEBD Jaune

10070338

Gamme de prix
€ 0,1901 - € 0,098

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filetage
    1/2-19 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    GAS
Capes à languette déchirable 12.0 mm PEBD Jaune

10072455

Gamme de prix
€ 0,1246 - € 0,0638

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 16.89 mm PEBD Bleu

10178577

Gamme de prix
€ 0,0947 - € 0,0517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Naturel

10177662

Gamme de prix
€ 0,1324 - € 0,0595

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 14.0 mm PEBD Bleu

10177617

Gamme de prix
€ 0,0947 - € 0,0677

Niveaux de stock
48100 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    9/16-18 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 13.49 mm PEBD Bleu

10178522

Gamme de prix
€ 0,2673 - € 0,0381

Niveaux de stock
64800 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 20.75 mm PEBD Bleu

10178515

Gamme de prix
€ 0,1115 - € 0,062

Niveaux de stock
93500 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 18.8 mm PEBD Bleu

10177655

Gamme de prix
€ 0,1324 - € 0,0595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    3/4-16 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages NPT 33.15 mm PEBD Bleu

10178546

Gamme de prix
€ 0,2362 - € 0,1118

Niveaux de stock
141200 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 41.73 mm PEBD Bleu

10178508

Gamme de prix
€ 0,4051 - € 0,1899

Niveaux de stock
35880 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Filetage
    1-1/4 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 9.8 mm 4.3 mm PEBD Noir

10325186

Gamme de prix
€ 0,0977 - € 0,0702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages NPT 59.41 mm PEBD Bleu

10178553

Gamme de prix
€ 0,857 - € 0,4036

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Filetage
    2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 16.8 mm 14.7 mm PEBD Naturel

10325209

Gamme de prix
€ 0,1172 - € 0,0839

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 33.4 mm 20.0 mm PEBD Naturel

10325247

Gamme de prix
€ 0,4274 - € 0,233

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
€ 0,6077 - € 0,3398

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
€ 1,125 - € 0,6277

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 17.6 mm 14.5 mm PEBD Naturel

10325216

Gamme de prix
€ 0,2151 - € 0,1558

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Bleu

10177495

Gamme de prix
€ 0,6077 - € 0,3398

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE