Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1691 - € 0,2344 | 13627 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1255 - € 0,3113 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Bleu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,4036 - € 0,857 | 5400 En stock |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Bleu
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0839 - € 0,1172 | 10500 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| € 0,233 - € 0,4274 | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturel
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1558 - € 0,2151 | 2000 En stock |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturel
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| € 0,0595 - € 0,1324 | 2100 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0677 - € 0,0947 | 48100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0381 - € 0,2673 | 64800 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Bleu
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,062 - € 0,1115 | 93500 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Bleu
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0595 - € 0,1324 | 24850 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1118 - € 0,2362 | 141200 En stock |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Bleu
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0756 - € 0,1464 | 3000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,349 | 1350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0948 - € 0,1857 | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| € 0,1409 - € 0,2574 | 151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0702 - € 0,0977 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
Non fileté
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer