Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0648 - € 0,1368 | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0677 - € 0,0947 | 2600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0433 - € 0,0916 | 80850 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,5965 - € 1,125 | Demander le délai de livraison ici |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Bleu
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,2419 - € 0,5391 | 14500 En stock |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Bleu
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0713 - € 0,148 | 80000 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Bleu
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0756 - € 0,1464 | 3000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Jaune
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,1795 - € 0,349 | 1350 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Jaune
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| € 0,0948 - € 0,1857 | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| € 0,0743 - € 0,1573 | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1255 - € 0,3113 | Demander le délai de livraison ici |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Bleu
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1078 - € 0,1997 | Demander le délai de livraison ici |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0798 - € 0,1692 | 34650 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,4125 - € 0,8071 | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0917 - € 0,1698 | 7280 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1227 - € 0,2592 | 5800 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0593 - € 0,1252 | 29500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturel
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0403 - € 0,0857 | 3250 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,1164 - € 0,2592 | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| € 0,0664 - € 0,148 | 290 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer