Menu Rechercher

Cape haute résistance pour tuyau

En stock

Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière h d1 Ajouter au panier
€ 1,3386 - € 4,1762 390 En stock
Noir
PELD - PIR
30.5 mm
88.9 mm
€ 1,0062 - € 1,9322 210 En stock
Jaune
PELD - PIR
28.4 mm
54.0 mm
€ 1,0729 - € 2,0569 270 En stock
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
57.2 mm
€ 0,1602 - € 0,3397 2250 En stock
Jaune
PELD - PIR
17.2 mm
21.4 mm
€ 0,8726 - € 1,6735 Demander le délai de livraison ici
Jaune
PELD - PIR
28.4 mm
47.7 mm
€ 1,8254 - € 3,4593 15 En stock
Jaune
PELD - PIR
31.0 mm
76.1 mm
€ 0,6069 - € 1,1624 800 En stock
Jaune
PELD - PIR
24.6 mm
35.0 mm
€ 0,5134 - € 0,9848 349 En stock
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
31.8 mm
€ 0,6871 - € 1,3182 55 En stock
Jaune
PELD - PIR
26.6 mm
44.5 mm
€ 2,1519 - € 3,7087 30 En stock
Jaune
PELD - PIR
31.0 mm
82.5 mm
€ 1,6176 - € 3,1072 315 En stock
Jaune
PELD - PIR
30.0 mm
70.0 mm
€ 0,1093 - € 0,2097 2400 En stock
Jaune
PELD - PIR
12.7 mm
19.0 mm
€ 0,9735 - € 1,8699 240 En stock
Jaune
PELD - PIR
24.3 mm
50.8 mm
€ 0,6203 - € 1,1874 11200 En stock
Jaune
PELD - PIR
26.6 mm
41.3 mm
€ 0,6099 - € 1,1687 100 En stock
Jaune
PELD - PIR
28.4 mm
38.0 mm
€ 0,5313 - € 1,0253 1120 En stock
Jaune
PELD - PIR
24.8 mm
33.4 mm
€ 0,1988 - € 0,4425 24750 En stock
Jaune
PELD - PIR
17.7 mm
22.2 mm
€ 0,1647 - € 0,3334 Demander le délai de livraison ici
Noir
PELD - PIR
25.4 mm
27.0 mm
€ 0,7153 - € 1,2965 4100 En stock
Noir
PELD - PIR
25.4 mm
42.9 mm
€ 0,6589 - € 1,2809 Demander le délai de livraison ici
Jaune
PELD - PIR
25.4 mm
42.9 mm
  • sur 2
Cape haute résistance pour tuyau 88.9 mm 30.5 mm Noir PELD - PIR

10139639

Gamme de prix
€ 4,1762 - € 1,3386

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 54.0 mm 28.4 mm Jaune

10072417

Gamme de prix
€ 1,9322 - € 1,0062

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 57.2 mm 25.4 mm Jaune

10081778

Gamme de prix
€ 2,0569 - € 1,0729

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 21.4 mm 17.2 mm Jaune

10083383

Gamme de prix
€ 0,3397 - € 0,1602

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 47.7 mm 28.4 mm Jaune

10082317

Gamme de prix
€ 1,6735 - € 0,8726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 76.1 mm 31.0 mm Jaune

10081730

Gamme de prix
€ 3,4593 - € 1,8254

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 35.0 mm 24.6 mm Jaune

10082287

Gamme de prix
€ 1,1624 - € 0,6069

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 31.8 mm 25.4 mm Jaune

10070123

Gamme de prix
€ 0,9848 - € 0,5134

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 44.5 mm 26.6 mm Jaune

10081792

Gamme de prix
€ 1,3182 - € 0,6871

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 82.5 mm 31.0 mm Jaune

10082362

Gamme de prix
€ 3,7087 - € 2,1519

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 70.0 mm 30.0 mm Jaune

10082263

Gamme de prix
€ 3,1072 - € 1,6176

Niveaux de stock
315 En stock
Caractéristiques
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 19.0 mm 12.7 mm Jaune

10083376

Gamme de prix
€ 0,2097 - € 0,1093

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 50.8 mm 24.3 mm Jaune

10068922

Gamme de prix
€ 1,8699 - € 0,9735

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 41.3 mm 26.6 mm Jaune

10076927

Gamme de prix
€ 1,1874 - € 0,6203

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3923509000
Cape haute résistance pour tuyau 38.0 mm 28.4 mm Jaune

10072967

Gamme de prix
€ 1,1687 - € 0,6099

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 33.4 mm 24.8 mm Jaune

10071724

Gamme de prix
€ 1,0253 - € 0,5313

Niveaux de stock
1120 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 22.2 mm 17.7 mm Jaune

10083390

Gamme de prix
€ 0,4425 - € 0,1988

Niveaux de stock
24750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 27.0 mm 25.4 mm Noir

10104187

Gamme de prix
€ 0,3334 - € 0,1647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790
Cape haute résistance pour tuyau 42.9 mm 25.4 mm Noir

10105269

Gamme de prix
€ 1,2965 - € 0,7153

Niveaux de stock
4100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3923509000
Cape haute résistance pour tuyau 42.9 mm 25.4 mm Jaune

10083437

Gamme de prix
€ 1,2809 - € 0,6589

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PELD - PIR
  • Code produit
    3926909790