Les capes de tuyaux résistants protègent l'extrémité des tuyaux de la poussière, des débris et des contaminants. Ils sont dotés d'une base de conception renforcée. Peuvent résister à des températures allant de 66 C à -40 C.Utilisée pour protéger l’extrémité d’un tuyau de la poussière, de la saleté et d’autres impuretés.Utilisée dans les applications de plomberie, de chauffage, de ventilation et industrielles.Résistance à des températures comprises entre 66 C et -40 C. Matière: PEBD, PE Couleur: Jaune, Noir Séries: SR1389
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | h | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2166 - € 0,4861 | 900 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 1,4989 - € 16,3306 | 93 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| € 1,1278 - € 2,1597 | 3475 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| € 0,2879 - € 0,5516 | 16374 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,5313 - € 1,0253 | 1120 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| € 0,6589 - € 1,2809 | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| € 0,7019 - € 1,2684 | 300 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,9097 - € 2,0288 | 60 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| € 1,2748 - € 2,3124 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| € 0,5773 - € 1,1063 | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,4425 | 24844 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,9601 - € 1,7359 | 1440 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,3334 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7153 - € 1,2965 | 4100 En stock |
Noir
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| € 1,0062 - € 1,9322 | 210 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 0,5134 - € 0,9848 | 349 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,6069 - € 1,1624 | 800 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,3397 | 2250 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| € 1,0729 - € 2,0569 | 270 En stock |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,8726 - € 1,6735 | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PELD - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer