Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0292 - € 0,0881 | 9964 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1336 - € 0,4004 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,3935 - € 0,8265 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2837 - € 0,5959 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,045 - € 0,1345 | 8000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2907 - € 0,4256 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| € 0,5584 - € 0,6756 | 80 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0433 - € 0,1307 | 4200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,0324 - € 0,0974 | 5000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2308 - € 0,4234 | 3000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0514 - € 0,1541 | 3500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0335 - € 0,0406 | 4500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,41 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,0482 - € 0,1448 | 10200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| € 0,0315 - € 0,0948 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0481 - € 0,0582 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,0677 - € 0,0745 | 10000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,4517 | 4050 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| € 0,6407 - € 1,5314 | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,4677 | 7220 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm