Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0874 - € 0,1383 | 1836 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Violet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 248 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 27807 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 204 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| € 0,0491 - € 0,0687 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
r5
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 31000 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 77065 En stock |
Blanc
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 19159 En stock |
Gris
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,1063 - € 0,1678 | 6941 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
r5
|
||
| € 0,0578 - € 0,0919 | 7838 En stock |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
r5
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 27000 En stock |
Blanc
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 39949 En stock |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k6
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 42443 En stock |
Noir
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,2212 - € 0,3051 | 5039 En stock |
Naturel
|
|
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
r5