Menu Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
€ 0,0874 - € 0,1383 1836 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k5
Demander le délai de livraison ici
Violet
6.0 mm
11.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k4
Demander le délai de livraison ici
Rouge
6.0 mm
11.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k4
Demander le délai de livraison ici
Marron
6.0 mm
11.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 Demander le délai de livraison ici
Vert
6.0 mm
11.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 248 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k4
Demander le délai de livraison ici
Rose
6.0 mm
11.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 27807 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 204 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Cape
Polyéthylène haute densité
k5
€ 0,0491 - € 0,0687 Demander le délai de livraison ici
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
r5
€ 0,0747 - € 0,1042 31000 En stock
Gris
6.5 mm
12.8 mm
Cape
Polyamide 66
k1
€ 0,0826 - € 0,1153 77065 En stock
Blanc
7.5 mm
Cape
Polyamide 66
1
€ 0,1429 - € 0,1983 19159 En stock
Gris
10.8 mm
18.8 mm
Cape
Polyamide 66
k3
€ 0,1063 - € 0,1678 6941 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
r5
€ 0,0578 - € 0,0919 7838 En stock
Naturel
10.5 mm
Rondelle
Polyamide 66
r5
€ 0,10 - € 0,1397 27000 En stock
Blanc
10.2 mm
Cape
Polyamide 66
1
€ 0,151 - € 0,209 39949 En stock
Gris
4.0 mm
10.7 mm
Cape
Polyamide 66
k6
€ 0,0747 - € 0,1183 Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.2 mm
Cape
Polyamide 66
3
€ 0,0747 - € 0,1042 42443 En stock
Noir
6.5 mm
Cape
Polyamide 66
1
€ 0,2212 - € 0,3051 5039 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
r5
  • sur 10
Caches larges collerette M5 12.8 mm 5.2 mm PEHD Gris

10115824

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,0874

Niveaux de stock
1836 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Violet

10115640


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Rouge

10115688


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Marron

10115633


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Vert

10115671

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,0874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Gris

10115725

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,0874

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Rose

10115718


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Beige

10115800

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,0874

Niveaux de stock
27807 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Gris

10115770

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,0874

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Rondelle 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047804

Gamme de prix
€ 0,0687 - € 0,0491

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    r5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Gris

10047811

Gamme de prix
€ 0,1042 - € 0,0747

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Blanc

10047880

Gamme de prix
€ 0,1153 - € 0,0826

Niveaux de stock
77065 En stock
Caractéristiques
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Gris

10048313

Gamme de prix
€ 0,1983 - € 0,1429

Niveaux de stock
19159 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10048115

Gamme de prix
€ 0,1678 - € 0,1063

Niveaux de stock
6941 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.5 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    r5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Rondelle 5.3 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10048184

Gamme de prix
€ 0,0919 - € 0,0578

Niveaux de stock
7838 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    r5
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10047934

Gamme de prix
€ 0,1397 - € 0,10

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Gris

10116241

Gamme de prix
€ 0,209 - € 0,151

Niveaux de stock
39949 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    k6
Caches larges collerette 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10048214

Gamme de prix
€ 0,1183 - € 0,0747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Noir

10047842

Gamme de prix
€ 0,1042 - € 0,0747

Niveaux de stock
42443 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Cape
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Rondelle 16.5 mm 18.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047682

Gamme de prix
€ 0,3051 - € 0,2212

Niveaux de stock
5039 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.8 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    r5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel