Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0906 - € 0,1434 | 8450 En stock |
Gris
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 14400 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| € 2,3799 - € 4,7736 | 23198 En stock |
Argent
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 21487 En stock |
Noir
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | 30070 En stock |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0747 - € 0,1183 | 2061 En stock |
Gris
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 43280 En stock |
Blanc
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 61767 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 32500 En stock |
Marron
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cape
|
Polyéthylène basse densité
|
k1
|
|||
| 17500 En stock |
Gris
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k1
|
|||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 313 En stock |
Gris
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0636 - € 0,1005 | 25750 En stock |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondelle
|
Polyéthylène haute densité
|
Washer
|
||
| € 0,151 - € 0,209 | 104675 En stock |
Noir
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Cape
|
Polyamide 66
|
2
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 18750 En stock |
Blanc
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
3
|
||
| 24700 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 3100 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 9160 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0826 - € 0,1153 | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k1