Menu Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
€ 0,1159 - € 0,2122 9 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
€ 0,0823 - € 0,1306 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
€ 0,1061 - € 0,1472 140 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
€ 0,1573 - € 0,2879 Demander le délai de livraison ici
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
€ 0,1277 - € 0,1766 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,0991 - € 0,1573 2425 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,0991 - € 0,1573 37393 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1277 - € 0,1766 92 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
€ 0,0991 - € 0,1573 1791 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1159 - € 0,2122 20 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,1159 - € 0,2122 82 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,1286 - € 0,2344 2133 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
€ 0,0991 - € 0,1573 485 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
€ 0,1286 - € 0,2344 800 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
€ 0,1061 - € 0,1472 2829 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 0,0823 - € 0,1306 12985 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
€ 0,1286 - € 0,2344 39 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
€ 0,1159 - € 0,2122 2 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
€ 0,2166 - € 0,3947 92 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
€ 0,1061 - € 0,1472 75 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé PP

10057452

Gamme de prix
€ 0,2122 - € 0,1159

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Gamme de prix
€ 0,1306 - € 0,0823

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanc

10057315

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1061

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Noir

10057384

Gamme de prix
€ 0,2879 - € 0,1573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Bleu

10057247

Gamme de prix
€ 0,1766 - € 0,1277

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Rouge

10057155

Gamme de prix
€ 0,1573 - € 0,0991

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Bleu

10057124

Gamme de prix
€ 0,1573 - € 0,0991

Niveaux de stock
37393 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
€ 0,1766 - € 0,1277

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Noir

10057148

Gamme de prix
€ 0,1573 - € 0,0991

Niveaux de stock
1791 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanc

10057438

Gamme de prix
€ 0,2122 - € 0,1159

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Vert

10057414

Gamme de prix
€ 0,2122 - € 0,1159

Niveaux de stock
82 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057575

Gamme de prix
€ 0,2344 - € 0,1286

Niveaux de stock
2133 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Vert

10057117

Gamme de prix
€ 0,1573 - € 0,0991

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 12.4 mm 43.0 mm PP Blanc

10057551

Gamme de prix
€ 0,2344 - € 0,1286

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1061

Niveaux de stock
2829 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Gamme de prix
€ 0,1306 - € 0,0823

Niveaux de stock
12985 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057582

Gamme de prix
€ 0,2344 - € 0,1286

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Jaune

10057469

Gamme de prix
€ 0,2122 - € 0,1159

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 PP Rouge

10057513

Gamme de prix
€ 0,3947 - € 0,2166

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Jaune

10057346

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,1061

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Cape
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm