10265857
468559
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1042 |
| 1000 - 1999 | € 0,0991 |
| 2000 + | € 0,0939 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Réglable | Fixe |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Style d'installation | Collier |
| Mode de montage | Screw |
| Longueur de la base | 35.0 mm |
| Longueur de la base | 1.378 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.764 in |
| Plage de diamètres de câbles compatibles | 19.4 mm |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
| Largeur totale | 12.0 mm |
| Largeur totale | 0.472 in |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
| Forme | Clip P |
| Matière complète | Polyamide |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer