Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 12,2353 - € 14,2954 | 60 En stock |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1639 | 2904 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| € 0,1019 - € 0,113 | 592 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2501 - € 0,2776 | 1100 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,454 - € 0,6356 | 6930 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 0,2583 - € 0,3616 | 12740 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 15,2134 - € 18,5215 | 38 En stock |
Carré
|
Blanc
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2471 | 566 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 18,5359 - € 24,8375 | 59 En stock |
Bombés
|
Noir
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 12,1479 - € 13,7608 | Demander le délai de livraison ici |
Plate
|
Noir
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 15,897 - € 16,2177 | 191 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 24,0593 - € 32,0685 | Demander le délai de livraison ici |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | 3072 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2399 - € 0,3358 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 13,7916 - € 18,5215 | 174 En stock |
Carré
|
Noir
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,404 - € 0,5654 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 0,1034 - € 0,1448 | 2304 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| € 0,1121 - € 0,1569 | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm