Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5217 - € 1,4609 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
2.843 in
72.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| € 0,5371 - € 0,5654 | 273 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| € 0,9203 - € 0,9203 | 10556 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| € 0,554 - € 0,6017 | 13331 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
À enfoncer
|
||
| € 0,4607 - € 0,4607 | Demander le délai de livraison ici |
|
Aluminium
|
|
Adhésif
|
||
| € 0,5496 - € 0,5928 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,4671 - € 0,4916 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,3728 - € 0,3728 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
À enfoncer
|
||
| € 1,0801 - € 1,0801 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,4302 - € 0,4302 | Demander le délai de livraison ici |
|
Aluminium
|
|
Adhésif
|
||
| € 0,5156 - € 0,5156 | Demander le délai de livraison ici |
|
Aluminium
|
|
Adhésif
|
||
| € 0,4671 - € 0,4916 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,6817 - € 0,6817 | 185 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| € 0,8177 - € 0,8177 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
À enfoncer
|
||
| € 0,4058 - € 0,4058 | 500 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| € 0,4058 - € 0,4058 | 50 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| € 0,5843 - € 0,5843 | 249 En stock |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
| € 0,5576 - € 0,5576 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| € 0,8003 - € 0,8003 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,3142 - € 0,341 | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
À enfoncer