Menu Rechercher

Bride de retenue de vis captive

En stock

La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.

La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.

Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.

  • La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Il offre une bonne conductivité thermique.
  • Alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Elle est filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Séries: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 D3 Matière Panel t1±8% Pour filetage d1 l1 Ajouter au panier
€ 2,7221 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.5
M4
1.5
€ 2,1886 - € 3,1261 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.9
M3
0.9
€ 2,2647 - € 3,2351 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
3.0
M3
3.0
€ 2,6975 - € 3,8529 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.25
M4
1.25
€ 2,7992 - € 3,9989 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
4.0
M4
4.0
€ 2,6975 - € 3,8529 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
0.7
M4
0.7
€ 2,7478 - € 3,9259 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
2.5
M4
2.5
€ 3,0686 - € 4,3834 Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Aluminium
2.5
M5
2.5
€ 2,1886 - € 3,1261 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.7
M3
0.7
€ 2,2133 - € 3,1621 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
2.0
M3
2.0
€ 2,2133 - € 3,1621 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
1.5
M3
1.5
€ 2,3151 - € 3,3081 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
5.0
M3
5.0
€ 2,7735 - € 3,9619 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
3.0
M4
3.0
€ 3,0686 - € 4,3834 Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Aluminium
3.0
M6
3.0
€ 2,3408 - € 3,3441 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
6.0
M3
6.0
€ 2,8167 - € 4,0236 Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
5.0
M4
5.0
€ 2,2133 - € 3,1621 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
1.25
M3
1.25
€ 3,0686 - € 4,3834 Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Aluminium
1.5
M6
1.5
€ 1,7301 - € 2,6635 Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Acier inox 303
4.00
M3
4.00
€ 1,7301 - € 2,6635 1 En stock
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
2.50
M4
2.50
  • sur 5
Bride de retenue de vis captive M4 1.5 Aluminium

20252281

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,7221

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Bride de retenue de vis captive M3 0.9 Aluminium

20252168

Gamme de prix
€ 3,1261 - € 2,1886

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Bride de retenue de vis captive M3 3.0 Aluminium

20252212

Gamme de prix
€ 3,2351 - € 2,2647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.0
Bride de retenue de vis captive M4 1.25 Aluminium

20252274

Gamme de prix
€ 3,8529 - € 2,6975

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Bride de retenue de vis captive M4 4.0 Aluminium

20252328

Gamme de prix
€ 3,9989 - € 2,7992

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.0
Bride de retenue de vis captive M4 0.7 Aluminium

20252250

Gamme de prix
€ 3,8529 - € 2,6975

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Bride de retenue de vis captive M4 2.5 Aluminium

20252304

Gamme de prix
€ 3,9259 - € 2,7478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Bride de retenue de vis captive M5 2.5 Aluminium

20252403

Gamme de prix
€ 4,3834 - € 3,0686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.5
Bride de retenue de vis captive M3 0.7 Aluminium

20252151

Gamme de prix
€ 3,1261 - € 2,1886

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Bride de retenue de vis captive M3 2.0 Aluminium

20252199

Gamme de prix
€ 3,1621 - € 2,2133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Bride de retenue de vis captive M3 1.5 Aluminium

20252182

Gamme de prix
€ 3,1621 - € 2,2133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Bride de retenue de vis captive M3 5.0 Aluminium

20252236

Gamme de prix
€ 3,3081 - € 2,3151

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Bride de retenue de vis captive M4 3.0 Aluminium

20252311

Gamme de prix
€ 3,9619 - € 2,7735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.0
Bride de retenue de vis captive M6 3.0 Aluminium

20252519

Gamme de prix
€ 4,3834 - € 3,0686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.0
Bride de retenue de vis captive M3 6.0 Aluminium

20252243

Gamme de prix
€ 3,3441 - € 2,3408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.0
Bride de retenue de vis captive M4 5.0 Aluminium

20252335

Gamme de prix
€ 4,0236 - € 2,8167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.0
Bride de retenue de vis captive M3 1.25 Aluminium

20252175

Gamme de prix
€ 3,1621 - € 2,2133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Bride de retenue de vis captive M6 1.5 Aluminium

20252489

Gamme de prix
€ 4,3834 - € 3,0686

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.5
Bride de retenue de vis captive M3 4.00 Acier inox 303

20180300

Gamme de prix
€ 2,6635 - € 1,7301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    4.00
Bride de retenue de vis captive M4 2.50 Acier inox 303

20180386

Gamme de prix
€ 2,6635 - € 1,7301

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50