Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5866 - € 3,1557 | 1600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 20,3635 - € 42,7634 | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acier inoxydable
|
Alésage traversant fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acier inoxydable
|
Alésage aveugle fileté
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acier inoxydable
|
|||
| € 1,5163 - € 2,3582 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,1663 - € 2,441 | 59 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 7,9942 - € 9,0621 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 0,8726 - € 2,2714 | 2550 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 0,9092 - € 2,3611 | 150 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0404 - € 2,7104 | 2100 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 8,5129 - € 9,6419 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| € 10,0385 - € 11,381 | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| € 2,6543 - € 3,0203 | 575 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| € 3,4788 - € 3,9208 | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| € 1,4569 - € 3,2037 | 485 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,5172 - € 2,5478 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,9619 - € 3,0065 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,8002 - € 3,9666 | 10490 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,4867 - € 4,7446 | 659 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,6545 - € 5,0497 | 192 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer