Menu Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
€ 19,8089 - € 41,5987 1000 En stock
20.0 mm
M6
€ 1,5434 - € 3,0697 1600 En stock
14.0 mm
M4
€ 26,258 - € 26,258 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Acier inoxydable
Goujon
20.0 mm
Acier inoxydable
€ 25,5837 - € 25,5837 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Acier inoxydable
Goujon
16.0 mm
Acier inoxydable
€ 27,299 - € 27,299 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Acier inoxydable
Goujon
25.0 mm
Acier inoxydable
€ 20,1577 - € 20,1577 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Acier inoxydable
Alésage traversant fileté
13.0 mm
Acier inoxydable
€ 57,802 - € 57,802 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Acier inoxydable
Goujon
40.0 mm
Acier inoxydable
€ 29,1682 - € 29,1682 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Acier inoxydable
Alésage aveugle fileté
15.0 mm
Acier inoxydable
€ 40,4137 - € 40,4137 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Acier inoxydable
Alésage aveugle fileté
20.0 mm
Acier inoxydable
€ 20,0452 - € 20,0452 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M6
Acier inoxydable
Alésage aveugle lisse
12.0 mm
Acier inoxydable
€ 41,96 - € 41,96 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Acier inoxydable
Traversant fileté
20.0 mm
Acier inoxydable
€ 20,0452 - € 20,0452 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Acier inoxydable
Alésage aveugle fileté
15.0 mm
Acier inoxydable
€ 20,1577 - € 20,1577 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Acier inoxydable
Alésage aveugle lisse
13.0 mm
Acier inoxydable
€ 41,96 - € 41,96 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Acier inoxydable
Alésage traversant fileté
20.0 mm
Acier inoxydable
€ 29,1682 - € 29,1682 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Acier inoxydable
Alésage aveugle fileté
18.0 mm
Acier inoxydable
€ 36,646 - € 36,646 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Acier inoxydable
Goujon
20.0 mm
Acier inoxydable
€ 38,727 - € 38,727 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Acier inoxydable
Goujon
30.0 mm
Acier inoxydable
€ 40,4137 - € 40,4137 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Acier inoxydable
Alésage aveugle fileté
22.0 mm
Acier inoxydable
€ 29,8569 - € 29,8569 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Acier inoxydable
Alésage traversant fileté
16.0 mm
Acier inoxydable
€ 52,77 - € 52,77 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Acier inoxydable
Goujon
30.0 mm
Acier inoxydable
  • sur 6
Bouton moleté 20.0 mm M6 Noir

10246535

Gamme de prix
€ 41,5987 - € 19,8089

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 14.0 mm M4 Noir

10246528

Gamme de prix
€ 3,0697 - € 1,5434

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du corps
    14.0 mm
  • Diamètre de bouton
    14.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm Acier inoxydable

10501689

Gamme de prix
€ 26,258 - € 26,258

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.5 mm
  • Hauteur totale
    50.5 mm
Volant 40.0 mm M8 16.0 mm Acier inoxydable

10501672

Gamme de prix
€ 25,5837 - € 25,5837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.5 mm
  • Hauteur totale
    46.5 mm
Volant 40.0 mm M8 25.0 mm Acier inoxydable

10501696

Gamme de prix
€ 27,299 - € 27,299

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.5 mm
  • Hauteur totale
    55.5 mm
Volant 40.0 mm M6 13.0 mm Acier inoxydable

10501658

Gamme de prix
€ 20,1577 - € 20,1577

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.5 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
Volant 60.0 mm M12 40.0 mm Acier inoxydable

10501832

Gamme de prix
€ 57,802 - € 57,802

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
Volant 50.0 mm M8 15.0 mm Acier inoxydable

10501788

Gamme de prix
€ 29,1682 - € 29,1682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
Volant 60.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable

10501801

Gamme de prix
€ 40,4137 - € 40,4137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
Volant 40.0 mm M6 12.0 mm Acier inoxydable

10501665

Gamme de prix
€ 20,0452 - € 20,0452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.5 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
Volant 60.0 mm M12 20.0 mm Acier inoxydable

10501849

Gamme de prix
€ 41,96 - € 41,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
Volant 40.0 mm M8 15.0 mm Acier inoxydable

10501719

Gamme de prix
€ 20,0452 - € 20,0452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
Volant 40.0 mm M8 13.0 mm Acier inoxydable

10501702

Gamme de prix
€ 20,1577 - € 20,1577

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    15.5 mm
  • Hauteur totale
    30.5 mm
Volant 60.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable

10501795

Gamme de prix
€ 41,96 - € 41,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
Volant 50.0 mm M10 18.0 mm Acier inoxydable

10501764

Gamme de prix
€ 29,1682 - € 29,1682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
Volant 50.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable

10501726

Gamme de prix
€ 36,646 - € 36,646

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Volant 50.0 mm M10 30.0 mm Acier inoxydable

10501740

Gamme de prix
€ 38,727 - € 38,727

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
Volant 60.0 mm M12 22.0 mm Acier inoxydable

10501856

Gamme de prix
€ 40,4137 - € 40,4137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
Volant 50.0 mm M8 16.0 mm Acier inoxydable

10501771

Gamme de prix
€ 29,8569 - € 29,8569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
Volant 60.0 mm M12 30.0 mm Acier inoxydable

10501825

Gamme de prix
€ 52,77 - € 52,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    69.0 mm