Menu Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
€ 12,941 - € 14,5586 130 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 13,7824 - € 15,5826 165 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 12,377 - € 12,377 Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 11,3724 - € 12,6738 3 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 11,8992 - € 13,2676 16 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 13,2304 - € 14,9994 20 En stock
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
€ 14,5142 - € 16,4434 30 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
€ 20,1766 - € 22,863 Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 21,9676 - € 24,8746 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 10,9228 - € 12,377 Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 11,5932 - € 12,8966 262 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
€ 13,2824 - € 15,0188 70 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
€ 14,6992 - € 15,9886 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
€ 20,2726 - € 22,9504 20 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 21,3014 - € 24,1152 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
€ 14,6774 - € 14,6774 5 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 14,351 - € 14,351 155 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 13,1192 - € 14,8554 35 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 14,5296 - € 15,8238 25 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
€ 14,4102 - € 14,4102 160 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197059

Gamme de prix
€ 14,5586 - € 12,941

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197097

Gamme de prix
€ 15,5826 - € 13,7824

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197257

Gamme de prix
€ 12,377 - € 12,377

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 40.0 mm Noir

10197295

Gamme de prix
€ 12,6738 - € 11,3724

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 70.0 mm Noir

10197332

Gamme de prix
€ 13,2676 - € 11,8992

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Acier

10634912

Gamme de prix
€ 14,9994 - € 13,2304

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    45.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197394

Gamme de prix
€ 16,4434 - € 14,5142

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 2.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10235331

Gamme de prix
€ 22,863 - € 20,1766

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197448

Gamme de prix
€ 24,8746 - € 21,9676

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197271

Gamme de prix
€ 12,377 - € 10,9228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197318

Gamme de prix
€ 12,8966 - € 11,5932

Niveaux de stock
262 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197356

Gamme de prix
€ 15,0188 - € 13,2824

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197387

Gamme de prix
€ 15,9886 - € 14,6992

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197400

Gamme de prix
€ 22,9504 - € 20,2726

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197424

Gamme de prix
€ 24,1152 - € 21,3014

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 25.0 mm Noir

10197066

Gamme de prix
€ 14,6774 - € 14,6774

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 12.0 mm Noir

10197035

Gamme de prix
€ 14,351 - € 14,351

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197073

Gamme de prix
€ 14,8554 - € 13,1192

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 50.0 mm Noir

10197110

Gamme de prix
€ 15,8238 - € 14,5296

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 16.0 mm Noir

10197042

Gamme de prix
€ 14,4102 - € 14,4102

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir